StarTech.com

2m High-Speed-HDMI-Kabel links gewinkelt - HDMI Ultra HD 4k x 2k Kabel - (Stecker/Stecker)

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed-HDMI®-fähigen Geräten, sogar an schwer erreichbaren und engen Stellen

Produkt-ID: HDMM2ML

  • 1x HDMI®-Stecker
  • 1x linksgewinkelter HDMI-Stecker
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
Sehen Sie mehr
  • Goldbeschichtete, vergossene HDMI-Anschlüsse
  • Hochwertige Bauweise
8,99 € EUR ohne USt
9,71 € EUR mit USt

Überblick

Das High-Speed-HDMI®-Kabel (2 m) HDMM2ML ist an einem Ende mit einem HDMI-Stecker und am anderen Ende mit einem linksgewinkelten Anschluss versehen und bietet eine zuverlässige Verbindung zwischen HDMI-fähigen Geräten, selbst wenn nur wenig Platz um den HDMI-Port des Geräts zur Verfügung steht. Dank des linksgewinkelten HDMI-Anschlusses kann das Kabel eng am HDMI-Port des Geräts anliegend verlegt werden, sodass der in der Umgebung des Anschlusspunktes benötigte Platz minimal ist. So wird die Installation an engen Stellen vereinfacht und die Zuglast an der Verbindung reduziert.

Dieses hochwertige HDMI-Kabel unterstützt Auflösungen bis zu 1080p+ bei einer Aktualisierungsrate bis zu 120 Hz mit lebensechten Farben. Um den Anforderungen künftiger High Definition-Geräte, z. B. höhere Auflösungen und höhere Bildfrequenzen, gerecht zu werden, unterstützt dieses Ultra HD-Kabel Auflösungen bis zu 4K x 2K.

Das 2 Meter lange, gewinkelte HDMI-Kabel HDMM2ML wird mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.

Informationen zu HDMI-auf-HDMI-Kabeln von StarTech.com:

Digitale High Speed HDMI Video- und Audiokabel von StarTech.com sind fachgerecht entwickelt und werden nur aus hochwertigen Materialien gefertigt, um hohe Qualität und High Definition-Leistung zu gewährleisten. Der HDMI-Standard kombiniert Video mit hoher Bandbreite und Mehrkanal-Digital-Audio in einem einzigen Kabel und bietet kristallklare Bildauflösung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Ideal für saubere Installation an engen Stellen
  • Bietet eine strapazierfähige Verbindung durch minimale Kabelzuglast dank eines gewinkelten HDMI-Anschlusses
  • Dank einer lebenslangen StarTech.com-Garantie ist eine zuverlässige Leistung gewährleistet

Anwendungen

Schließen Sie High Definition A/V-Geräte wie Blu-Ray Disc™-Spielern, HDTVs, DVD-Spielern, DVRs, Spielekonsolen, Projektoren usw. an engen Installationsorten an

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 130 g [4.6 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 135 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m linksgewinkeltes High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St
HDMM2M
High-Speed-HDMI-Kabel 2m - HDMI Ultra HD 4k x 2k Verbindungskabel - St/St

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High Speed HDMI®-fähigen Geräten

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
High Speed HDMI® Cable with Ethernet - M/M
HDMM2MHS
High-Speed-HDMI-Kabel mit Ethernet 2m (Stecker/Stecker) - Ultra HD 4k HDMI Videokabel

Stellen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen HDMI®-fähigen Geräten mit minimalem Kabelaufwand her. Mit Unterstützung für Ethernet-Datenkanal

11,99 € ohne USt
12,95 € mit USt