StarTech.com

High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 Wandmontage - 30m

Schließen Sie Ihre HDMI-Geräte in bis zu 30m Entfernung ohne Signalverlust an

Produkt-ID: HDMM30MA

  • Integrierter, aktiver Verstärkerschaltkreis für Verbindungen über größere Entfernungen
  • Entspricht CL2 für Installation in der Wand
  • Unterstützt Ultra HD-Auflösungen bis zu 4k x 2k
144,99 € EUR ohne USt
156,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Redmere - RM1691
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CL2
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Max. Digitalauflösungen 4K x 2K @ 30 Hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 8.5 mm [0.3 in]
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 30 m [98.4 ft]
Produktgewicht 2.3 kg [5.1 lb]
Produktlänge 30 m [98.4 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 80 mm [3.1 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 33.5 cm [13.2 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 2.6 kg [5.8 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 m Aktives CL2-Wand-High-Speed-HDMI®-Kabel - HDMI - Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker
HDMM10MA
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 10m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 10 m Entfernung ohne Signalverlust

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 15m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker
HDMM15MA
Aktives CL2 High Speed HDMI Kabel 15m - Ultra HD 4k x 2k HDMI auf HDMI - Stecker/Stecker

Schaffen Sie Ultra HD-Verbindungen zwischen High-Speed HDMI®-fähigen Geräten in bis zu 15 m Entfernung ohne Signalverlust

98,99 € ohne USt
106,91 € mit USt
High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 In-Wall - 20m
HDMM20MA
High Speed HDMI Kabel - St/St - Aktiv - CL2 In-Wall - 20m

Schließen Sie Ihre HDMI-Geräte in bis zu 20 m Entfernung ohne Signalverlust an

93,99 € ohne USt
101,51 € mit USt