StarTech.com

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 7m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

Produkt-ID: HDMM7MP

  • Premium-HDMI-Zertifizierung
  • Unterstützt alle HDMI-2.0-Spezifikationen
  • Unterstützt Auflösungen von bis zu 4K bei 60 Hz
Sehen Sie mehr
  • Unterstützt Bandbreiten von bis zu 18 GBit/s
  • Unterstützt HDR (High Dynamic Range) für ein erweitertes Kontrastverhältnis und bessere Farbtreue.
  • Bis zu 32 Audiokanäle mit 1536 Hz Samplerate
  • Unterstützt das Kinoleinwand-Seitenverhältnis 21:9
  • Überträgt zwei Video-Streams auf ein einziges Display
  • Unterstützt 3D Video
  • Überträgt Multi-Stream-Audio zu mehreren Benutzern (bis zu 4)
  • Unterstützt Farbmetrik BT.2020
  • Unterstützt CEC-Funktionen (Consumer Electronics Control)
  • Abwärtskompatibel zu früheren Versionen von HDMI
48,99 € EUR ohne USt
52,91 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Audiospezifikationen Up to 32 audio channels with 1536Hz sampling rate
Max. Digitalauflösungen 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - HDMI (19-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 7 m [23 ft]
Produktgewicht 0.9 g [0 oz]
Produktlänge 7 m [23 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Versandgewicht (Verpackung) 88 g [3.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - HDMI-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 0,5m
HDMM50CMP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 0,5m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

12,99 € ohne USt
14,03 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 1m
HDMM1MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 1m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

12,99 € ohne USt
14,03 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m
HDMM2MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 2m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

17,99 € ohne USt
19,43 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m
HDMM3MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 3m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 5m
HDMM5MP
Premium High Speed HDMI Kabel mit Ethernet - 4K 60Hz - 5m

Schaffen Sie funktionsreiche HDMI-Verbindungen, die auf Fehlerfreiheit zertifiziert sind

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt