StarTech.com

10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite Ihres VGA-Monitors ohne Verlust der Videosignalqualität.

Produkt-ID: MXTHQ10M

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
Sehen Sie mehr
  • Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
  • Ferrit-Kerne eliminieren EMI-Interferenz
33,99 € EUR ohne USt
36,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 10 m [32.8 ft]
Produktgewicht 957 g [33.8 oz]
Produktlänge 10 m [32.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 49 mm [1.9 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1 kg [2.2 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 10 m VGA-Koaxial-Monitor-Verlängerungskabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
2 - Muttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

15 m Monitor-VGA-Video-Koaxial Verlängerungskabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
MXTHQ15M
15 m Monitor-VGA-Video-Koaxial Verlängerungskabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Erweitern Sie die Reichweite Ihres VGA-Monitors ohne Verlust der Videosignalqualität.

35,99 € ohne USt
38,87 € mit USt