StarTech.com

15m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

Produkt-ID: MXTMMHQ15M

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
  • Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
52,99 € EUR ohne USt
57,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Ferrit-Kernen 1
Anzahl von Leitern 14
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 60 °C
Feuchtigkeit 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20 to 80 °C
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Produktgewicht 1.4 kg [3.1 lb]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 61 mm [2.4 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 1.4 kg [3.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ10M
10m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität.

33,99 € ohne USt
36,71 € mit USt
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ20M
20m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Signalqualität.

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt

Zubehör