StarTech.com

0,5m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

Produkt-ID: MXTMMHQ50CM

  • Dreifach koaxial und verdrillte Zweidrahtleitung für kristallklare Anzeige
  • Strapazierfähig konstruiertes Kabel mit hochwertigen HD15-Anschlüssen
  • Die Impedanz ist an 75 Ohm angepasst für volle Helligkeit und brillante Bildfarben von Ihrem VGA-Monitor
  • Hochwertige VGA-Anschlüsse mit vergossener PVC-Zugentlastung
7,99 € EUR ohne USt
8,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Ferrit-Kernen 1
Behördliche Genehmigungen UL2919
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMG (Mehrzweck)
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Impedanz 75 Ohm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 60 °C
Feuchtigkeit 0 - 80 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20 to 80 °C
Physische Eigenschaften
Außendurchmesser des Kabels 9 mm [0.4 in]
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Max. Anschlussmaße 34 mm [1.3 in]
Produktgewicht 90 g [3.2 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 99 g [3.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 0.5 m Monitor-VGA-Koaxialkabel für hohe Auflösung - HD15 Stecker/Stecker
2 - Muttern

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St
MXTMMHQ1M
1m VGA Monitorkabel - Koaxial HD15 Video Kabel - St/St

Verbinden Sie Ihren VGA-Monitor mit der zurzeit bestmöglichen Verbindungsqualität

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt