StarTech.com

1,8m Computer Strom-Verlängerungskabel - C14 auf C13

Verlängern Sie Ihre Stromkabelverbindungen um bis zu 1,8 m

Produkt-ID: PXT100

  • Stromanschluss IEC-320-C14 (Stecker) auf IEC-320-C13 (Buchse)
  • Ausgelegt für 125 V bei 10 A
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - IEC 60320 C14 Strom
Steckverbinder B 1 - IEC 60320 C13 Strom
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis UL Listed
Strom
Eingangsspannung 125 AC
Eingangsstrom 10 A
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1.8 m [6 ft]
Produktgewicht 148 g [5.2 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 1.8 m [6 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 42 mm [1.7 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 157 g [5.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1,8 m Standard-Computerstromkabelverlängerung - C14 auf C13

Zertifikate