StarTech.com

15cm 6pin PCI Express Splitter Kabel

Machen Sie zwei Stromversorgungsanschlüsse aus einem einzigen 6-poligen PCI Express Stromversorgungsanschluss

Produkt-ID: PCIEXSPLIT6

  • Fügt zwei zusätzliche PCIe-Grafikstromanschlüsse hinzu
  • Kompatibel mit nVidia SLI und ATI CrossfireX™-Spiele-/Videokarten
  • Splitten Sie einen 6-poligen PCI Express-Anschluss in zwei 6-polige PCI Express-Anschlüsse.
9,99 € EUR ohne USt
10,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - PCI Express-Strom (6-polig, v 1.x) Buchse
Steckverbinder B 2 - PCI Express-Strom (6-polig, v 1.x) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Farbe Gelb
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 30 g [1.1 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 34 g [1.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm PCI Express Stromversorgungs-Splitterkabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

PCI Express 6 Pin auf 8 Pin Adapterkabel
PCIEX68ADAP
PCI Express 6 Pin auf 8 Pin Adapterkabel

Verbinden Sie einen standardmäßigen 6-poligen PCI Express-Netzanschluss auf der Stromversorgung mit 8-pol-ATI- und NVidia-Videokarten

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt