StarTech.com

30cm TX3 Lüfter Splitter Kabel

Schließen Sie zwei 3-polige (TX3)-Lüfter an einen einzigen Stromanschluss an

Produkt-ID: TX3SPLIT12

2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Buchse
Steckverbinder B 2 - Molex-Lüfter (3-polig, TX3) Stecker
Physische Eigenschaften
Kabellänge 0.3 m [1 ft]
Produktbreite 8 mm [0.3 in]
Produktgewicht 6 g [0.2 oz]
Produkthöhe 0.6 cm [0.2 in]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 7 mm [0.3 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 8 g [0.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 30 cm TX3-Lüfter-Strom-Splitter-Kabel

Zertifikate