StarTech.com

30cm LP4 Molex Strom Verlängerung - Stecker / Buchse

Erweitern Sie Ihre LP4-Stromverbindungen um bis zu 30 cm

Produkt-ID: LP4POWEXT12

  • 1x Molex (LP4)-Stromstecker
  • 1x Molex (LP4)-Buchse
  • Bietet 30 cm Kabellänge
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Überblick

Das Verlängerungskabel LP4POWEXT12 ist mit zwei 4-poligen Molex-Stromanschlüssen (ein Stecker und eine Buchse) ausgestattet und bietet eine Kabellänge von 30 cm, sodass Sie LP4-Stromanschlüsse erweitern und Ihre Geräte (z. B. Festplatte, DVD-ROM-Laufwerk, Zusatzkarte usw.) nach Bedarf innerhalb des Systemgehäuses platzieren können.

Dieses interne 30-cm-LP4-Stromverlängerungskabel besteht nur aus hochwertigen Materialien und wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt. Es wird mit der lebenslangen StarTech.com-Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Platzieren Sie Geräte nach Bedarf im Computergehäuse mit einem verlängerten Stromanschluss
  • Garantierte Zuverlässigkeit

Anwendungen

Bietet Flexibilität in der Positionierung von LP4-Geräten und Kabel beim Aufbauen und Aufrüsten von Systemen

Erweitern Sie die Anschlussentfernung von 4-poligen Molex-Geräten um 30 cm

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 18 AWG
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktbreite 244 mm [9.6 in]
Produktgewicht 17 g [0.6 oz]
Produkthöhe 84 mm [3.3 in]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 22 g [0.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm LP4-Stromverlängerungskabel

Zertifikate