StarTech.com

12cm LP4 Molex auf 6pin PCI Express Stromkabel

Verwandelt einen Standard LP4 Stromversorgungsanschluss in einen 6-poligen PCI Express Videokarten-Stromversorgungsanschluss

Produkt-ID: LP4PCIEXADAP

  • Das Adapterkabel von StarTech.com konvertiert den LP4-Stecker einer vorhandenen Stromversorgung in einen 6-poligen Stromanschluss
  • Lebenslange StarTech.com-Garantie
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbinder A 2 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbinder B 1 - PCI Express-Strom (6-polig, v 1.x) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Zwei 4-polige LP4-Anschlüsse von Ihrer vorhandenen ATC-Stromversorgung und eine Videokarte, die einen 6-poligen PCI-Express-Anschluss nutzt
Physische Eigenschaften
Kabellänge 152.4 mm [6 in]
Produktgewicht 18 g [0.6 oz]
Produktlänge 152.4 mm [6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 94 mm [3.7 in]
Package Width 77 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 20 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 15 cm LP4-auf-6-polig PCI Express-Videokarten-Stromkabeladapter

Zertifikate