Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comInternes Serial-Attached SCSI Mini SAS Kabel 50cm - SF-8087 auf 4x SFF-8482
Schließen Sie einen SAS Controller an 4 SAS-Laufwerke an
Produkt-ID: SAS808782P50
- Unterstützt bis zu 6 Gbit/s Durchsatz pro Kanal
- 4x SFF-8482-Anschlüsse, jeweils mit Daten und Stromversorgung
- 1x SFF-8087-Anschluss
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Von einem Partner
Support
Überblick
Das SAS808782P50 Mini SAS-auf-SAS-Kabel (50 cm) verfügt über einen 36-poligen SFF-8087-Stecker, der in vier einzelne 29-polige SFF-8482-Buchsen ausläuft und somit eine zuverlässige Lösung zum Anschließen mehrerer SAS HDD-Laufwerke (mit sowohl Daten als auch Stromversorgung) an einen einzigen Mini SAS-Controller-Anschluss ermöglicht.
Dieses hochwertige interne Mini SAS-auf-SAS-Kabel wurde für langfristige Zuverlässigkeit und zuverlässige Leistung entwickelt und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.
Der StarTech.com-Vorteil
- Spart Geld und reduziert Unordnung durch Anschließen von 4x SFF-8482 SAS-Laufwerken an 1x SFF-8087 SAS-Controller-Anschluss über ein einziges Kabel
- Bietet zuverlässige, leistungsfähige Verbindung von Laufwerk und Mini SAS-Controller
- Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
Verbindet vier SAS-Festplatten mit einem SAS-Controller
SFF-8482-Connector unterstützt SAS- und SATA-Festplatten
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
Ingram Switzerland | V932061 | |
UPC Code | 065030848039 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS) Stecker | |
Steckverbinder B | 4 - SATA-Strom (15-polig) Stecker | |
4 - SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS) Steckdose | ||
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 30 AWG | |
Farbe | Rot | |
Kabellänge | 0.5 m [1.6 ft] | |
Produktbreite | 50 mm [2 in] | |
Produktgewicht | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Produkthöhe | 15 mm [0.6 in] | |
Produktlänge | 0.5 m [1.6 ft] | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 0.1 kg [0.2 lb] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 50 cm serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF8087 auf 4x SFF8482 |
Verwandte Produkte
50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
Verbinden Sie einen SATA/SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken
Serial ATA SCSI SAS Kabel 1m - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche
Verbinden Sie einen SATA/SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken
SFF-8087 auf 4x SATA Kabel 50 cm - Internes Mini SAS auf Serial-ATA Reverse Multilane Kabel
Verbinden Sie ein Mini SAS-Backplane mit einem SAS/SATA RAID-Controller oder einer Hauptplatine
Produkt-Support
Treiber & Downloads
Compliance Letter(s):
Datenblätter
- SAS808782P50_Datasheet-DE.pdf
Deutsch
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.