StarTech.com

50cm Serial ATA SCSI SAS Kabel - SFF-8087 auf 4x SATA mit Lasche

Verbinden Sie einen SATA/SAS-Controller mit vier SATA-Laufwerken

Produkt-ID: SAS8087S450

  • 1x SFF-8087-Anschluss
  • 4x einrastende SATA-Steckverbinder
  • Unterstützt bis zu 6 Gbit/s pro Kanal
  • Mehradriges Design
34,99 € EUR ohne USt
37,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 2
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SFF-8087 (36-polig, internes Mini-SAS) Einrastend Stecker
Steckverbinder B 4 - SATA (7-polig, Daten) Einrastend Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 30 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 0.5 m [1.6 ft]
Produktgewicht 47 g [1.7 oz]
Produktlänge 0.5 m [1.6 ft]
Steckverbinderart Einrastend
Verpackungsinformationen
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 52 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 50 cm serielles befestigtes SCSI SAS-Kabel - SFF-8087 auf 4x einrastendes SATA

Zertifikate