StarTech.com

20cm SATA III Kabel rechts gewinkelt - S-ATA Anschlusskabel bis 6Gb/s

Eine rechts gewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk bei beengten Platzverhältnissen

Produkt-ID: SATA8RA1

  • 1x SATA-Anschluss
  • 1x Rechtsgewinkelter/90-Grad-SATA-Anschluss
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten
  • Bietet 20 cm Kabellänge
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 7
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 203.2 mm [8 in]
Produktbreite 15 mm [0.6 in]
Produktgewicht 7 g [0.2 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 203.2 mm [8 in]
Steckverbinderart Gerade auf rechtsgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 12 g [0.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 20 cm SATA-auf-rechtsgewinkeltes SATA Seriell ATA-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

12in SATA Serial ATA Cable
SATA8
20 cm SATA Serielles ATA-Kabel

Dieses hochwertige SATA-Kabel wurde für den Anschluss von SATA-Laufwerken bei beengten Platzverhältnissen entwickelt.

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu
LSATA8
20 cm einrastendes SATA-Kabel - Bu/Bu

Sicher einrastendes SATA-Kabel, entwickelt für neue Systemplatinen und SATA-Festplatten

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt