StarTech.com

SATA Verlängerung 30cm - 22pin Kombikabel Stecker / Buchse

SATA-Stromversorgungskabel und Datenverbindungen um bis zu 20cm verlängern

Produkt-ID: SATA22PEXT

  • 22-Pol-Buchse-auf-22-Pol-Stecker-SATA-Daten- und Strom-Kombination
  • 30-cm-Verlängerungskabel
8,99 € EUR ohne USt
9,71 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Steckverbinder B 1 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20° to 60° C
Lagertemperatur -20° to 60° C
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktgewicht 39 g [1.4 oz]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 44 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 30 cm 22-poliges SATA-Strom- und Datenverlängerungskabel

Zertifikate