Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

30 cm SATA III Kabel rechts gewinkelt - Serial-ATA Anschlusskabel - Rot

Produkt-ID: SATA12RSA1

Eine rechtsgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk für die Installation bei beengten Platzverhältnissen

Merkmale
  • 1x SATA-Anschluss

  • 1x Rechtsgewinkelter SATA-Anschluss

  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s

Mehr Merkmale . . .
  • Kompatibel mit sowohl 3,5-Zoll- als auch 2,5-Zoll-Festplatten

  • Bietet 30 cm Kabellänge

Verfügbar in
2,99 € EUR ohne USt
3,23 € mit USt

ID: SATA12RSA1

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Das rechtsgewinkelte SATA-Kabel (30 cm) SATA12RSA1 ist mit einer geraden und einer rechtsgewinkelten (7-poligen) Datenbuchse versehen, durch die das Kabel parallel zu den Laufwerk-Ports verlegt werden kann. Damit ist es hervorragend für enge Stellen geeignet, sodass das Laufwerk bei Bedarf im Systemgehäuse installiert werden kann.

Das Kabel hat ein flexibles Low Profile-Design, das den Luftstrom verbessert und den Platzbedarf im Computergehäuse reduziert. So bleibt das Gehäuse aufgeräumt und gut gekühlt.

Dieses 30 cm lange SATA-Kabel besteht nur aus hochwertigsten Materialien und wurde für optimale Leistung und Zuverlässigkeit entwickelt. Es unterstützt die volle SATA 3.0-Bandbreite (bis zu 6 Gbit/s) bei Verwendung mit SATA 3.0-konformen Laufwerken und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil
  • Bietet maximale Flexibilität für das Platzieren von SATA-Laufwerken in einem Computergehäuse, dank des rechtsgewinkelten SATA-Anschlusses, der nur wenig Platz einnimmt
  • Gewährleistet optimale Systemleistung durch Reduzierung von Platzbedarf und Verbesserung des Luftstroms im Computer-/Servergehäuse dank eines schlanken Kabeldesigns
  • Bietet eine zuverlässige Verbindung, mit lebenslanger StarTech.com-Garantie
Anwendungen
  • Installieren von Serial ATA-Festplatten und DVD-Laufwerken in kompakten Computergehäusen
  • Server- und Speicher-Subsystemanwendungen
  • Highend-Workstation-Laufwerkinstallationen
  • Anschlüsse an SATA-Laufwerk-Arrays
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - SATA (7-polig, Daten) Steckdose
Steckverbinder B 1 - SATA (7-polig, Daten) Steckdose
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 26 AWG
Farbe Rot
Kabellänge 304.8 mm [12 in]
Produktgewicht 11 g [0.4 oz]
Produktlänge 304.8 mm [12 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 17 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - SATA 3 Kabel gewinkelt (rechts) 30cm - SATA Anschlusskabel abgewinkelt
45 cm SATA III Kabel links gewinkelt - Serial-ATA Anschlusskabel - Rot
SATA18LSA1

45 cm SATA III Kabel links gewinkelt - Serial-ATA Anschlusskabel - Rot

Eine linksgewinkelte Verbindung für Ihr SATA-Laufwerk für die Installation bei beengten Platzverhältnissen

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.