StarTech.com

91 cm Slimline SATA auf SATA mit LP4-Stromkabel / Adapter

Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

Produkt-ID: SLSATAF36

  • 1x SATA-Anschluss
  • 1x (LP4)-Stromstecker
  • 1x Slimline SATA-Anschluss
  • Unterstützt volle SATA 3.0-Bandbreite von 6 Gbit/s
Sehen Sie mehr
  • Kompatibel mit optischen Slimline SATA-Laufwerken
  • Bietet 91 cm Kabellänge
8,99 € EUR ohne USt
9,71 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate SATA III (6 Gbps)
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Slimline SATA (13-polig, Daten und Strom) Buchse
Steckverbinder B 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
1 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Rot
Kabellänge 914.4 mm [36 in]
Produktbreite 7.8 mm [0.3 in]
Produktgewicht 32 g [1.1 oz]
Produkthöhe 91.5 cm [36 in]
Produktlänge 914.4 mm [36 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 37 g [1.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm Slim SATA-auf-SATA-und-LP4-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel
SLSATAF20
50cm SATA Slimline Kabel mit Molex Stecker - S-ATA all-in-one Anschlusskabel

Schließen Sie ein Slimline SATA-Laufwerk an einen Standard-SATA-Hauptplatinenanschluss an.

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt