StarTech.com

2 Port SATA auf eSATA Slotblech - Serial-ATA/eSATA Adapter

Verwandeln Sie zwei Standard-SATA-Hauptplatinen-Anschlüsse in zwei externe eSATA-Ports

Produkt-ID: ESATAPLATE2

  • Entspricht den seriellen ATA III-Spezifikationen
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - eSATA (7-polig, Daten) Stecker
2 - SATA (7-polig, Daten) Buchse
Physische Eigenschaften
Produktgewicht 54.5 g [1.9 oz]
Produktlänge 0.3 m [1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 21.5 cm [8.5 in]
Package Length 12.4 cm [4.9 in]
Package Width 20 mm [0.8 in]
Versandgewicht (Verpackung) 59.2 g [2.1 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-SATA-auf-eSATA-Slotblech-Klammer

Zertifikate