StarTech.com
Demnächst verfügbar

1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

Produkt-ID: RUSBLTMM1MWR

  • Charge your devices with a cable designed to stay out of your way and built to withstand your daily routine
  • Protected against the stress of frequent twists, this Lightning cable is reinforced with aramid fiber
  • Extended strain relief tested to tolerate over 10,000+ bend cycles at 180-degree angle
Sehen Sie mehr
  • Provide flexible connections with this MFi Certified Lightning cable with a soft TPE jacket
  • Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt
21,99 € EUR ohne USt
23,75 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/32 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 26.1 mm [1 in]
Produktgewicht 15 g [0.5 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 16 cm [6.3 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Lightning-Kabel, 1 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM1M
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM2M
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM2MB
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | schwarz

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM1MB
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM1MBR
1m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
2m abgewinkeltes Lightning- auf USB-Kabel - Apple MFi zertifiziert- Weiß
RUSBLTMM2MWR
2m abgewinkeltes Lightning- auf USB-Kabel - Apple MFi zertifiziert- Weiß

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
2m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM2MBR
2m abgewinkeltes Lightning auf USB Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Robustes Lightning Kabel| Verstärkt mit Aramidfaser | Extra lange Zugentlastung

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt