StarTech.com

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Pink - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

Produkt-ID: USBLT1MPK

  • Elegantes pinkfarbenes Design
  • Umkehrbarer Lightning-Anschluss
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Überblick

Das 1 m lange pinkfarbene Lightning-auf-USB-Kabel USBLT1MPK für iPhone, iPod und iPad ist eine elegante und zuverlässige Lösung zum Laden und Synchronisieren von Apple®-Mobilgeräten mit 8-poligem Lightning-Anschluss.

Die Farbe des Kabels ist auf das pinkfarbene iPhone 5c abgestimmt, kann jedoch für alle Lightning iOS-fähige Mobilgeräte verwendet werden. So können Sie Farbe in Ihr Leben bringen und sich für eine Farbe der Lightning-Kabel entscheiden, z. B.  Pink, Grün, Gelb oder Blau. Sie können die Farbe perfekt auf das iPhone abstimmen oder kreativ Ihren ganz eigenen Look kreieren!

Zudem kann der umkehrbare 8-polige Lightning-Anschluss mit jeder beliebigen Seite nach oben an ein iOS-fähiges Gerät angeschlossen werden, sodass das Kabel nicht falsch herum an das Gerät angeschlossen werden kann.

Dieses strapazierfähige Kabel ist Apple MFi-zertifiziert und wird mit der 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Farbiges Design passt zum pinkfarbenen iPhone 5c
  • Der Anschluss kann nicht falsch herum an das Mobilgerät angeschlossen werden
  • Garantierte Zuverlässigkeit, mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie

Anwendungen

Laden und synchronisieren Sie Lightning-fähige Apple-Mobilgeräte

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28/32 AWG
Farbe Pink
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 21.4 g [0.8 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 68.6 g [2.4 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1m pinkfarbenes Apple Lightning-Anschluss-auf-USB-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MGN
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Grün - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MBL
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Blau - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MYL
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Gelb - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MB
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Schwarz - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad
USBLT1MW
1m Apple 8 Pin Lightning Connector auf USB Kabel - Weiß - USB Kabel für iPhone / iPod / iPad

Laden und Synchronisieren Sie Ihre Apple® Lightning-fähigen Geräte

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt