StarTech.com

1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

Produkt-ID: RUSBLTMM1M

  • Laden Sie Ihre Geräte mit einem MFi-zertifizierten Lightning-Kabel auf, das den täglichen Nutzungsbelastungen standhält
  • Dieses strapazierfähige Lightning-Kabel ist mit DuPont-Kevlar-Fasern verstärkt und bietet so Schutz gegen die Belastungen durch häufiges Biegen und Verdrehen
  • Die verlängerte Zugentlastung wurde daraufhin getestet, dass sie mehr als 10000 Biegevorgängen standhält, die im 180-Grad-Winkel erfolgen
Sehen Sie mehr
  • Mit einer weichen TPE-Ummantelung bietet sie flexible Verbindungen mit diesem 1 Meter langen Lightning-auf-USB-Kabel
  • Dieses robuste, gegen elektromagnetische Störausstrahlungen geschützte Lightning-Kabel verfügt über einen Metallschutz, der die Platine schützt
19,99 € EUR ohne USt
21,59 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung TPE - Thermoplastic Elastomers
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Apple Lightning-Anschluss (8-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 22/32 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 26 g [0.9 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 18 mm [0.7 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 75 mm [3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 46 g [1.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-auf Lightning-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß
RUSBLTMM2M
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - weiß

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | weiß

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM1MB
1m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz
RUSBLTMM2MB
2m USB auf Lightning Kabel - Apple MFi zertifiziert - schwarz

Strapazierfähiges Lightning-Kabel | Aramidfaser | extra lange Zugentlastung | schwarz

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt