StarTech.com

15 m Multimode-Duplex LWL Patchkabel von OM3 LC auf LC

Türkises Glasfaserkabel | 50/125 | LSZH | LOMMF

Produkt-ID: A50FBLCLC15

  • Zuverlässige Verbindung für Ihre 10-Gbit-Ethernet-Anwendungen
  • Bietet hohe Bandbreite dank laseroptimierter Multimode-Faser (LOMMF)
  • Einfacher Anschluss an VCSEL- und LED-Quellgeräte
Sehen Sie mehr
  • Einhaltung der Industriestandards für Dämpfungsverluste zertifiziert
  • Hergestellt mit einer raucharmen, halogenfreien, schwer entflammbaren Umhüllung für eine sichere Verbindung
53,99 € EUR ohne USt
58,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Faseroptikgröße 50/125
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Leistung
Faseroptikklassifizierung OM3
Faseroptiktyp Multimodus
Kabelnennwerte 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps
Max. Datenübertragungsrate 100Gbps
Wellenlänge 850nm
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Faseroptik LC Stecker
Steckverbinder B 1 - Faseroptik LC Stecker
Umwelt
Betriebstemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Aqua
Kabellänge 15 m [49.2 ft]
Produktbreite 0 mm [0 in]
Produktgewicht 195 g [6.9 oz]
Produkthöhe 0 mm [0 in]
Produktlänge 15 m [49.2 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 206 g [7.3 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Glasfaser-Patchkabel, 15 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

1m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
A50FBLCLC1
1m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC

Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt
5m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
A50FBLCLC5
5m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC

Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte

23,99 € ohne USt
25,91 € mit USt
10m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC
A50FBLCLC10
10m 10Gb Aqua 50/125 Duplex Multimode LSZH LWL- /Glasfaser Patchkabel LC - LC

Schnelle, zuverlässige und sichere Datenübertragung über hochwertige Netzwerk-Geräte

31,99 € ohne USt
34,55 € mit USt
7 m Multimode-Duplex-LWL-Patchkabel von OM3 LC auf LC
A50FBLCLC7
7 m Multimode-Duplex-LWL-Patchkabel von OM3 LC auf LC

Türkises Glasfaserkabel | 50/125 | LSZH | LOMMF

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt