StarTech.com

Cisco Konsolen Rollover Adapter für RJ45 Ethernet Kabel - St/Bu

Verwandeln Sie Ihr RJ45 Ethernetkabel in ein Cisco Console Rollover-Kabel.

Produkt-ID: ROLLOVER

  • Wandelt Ihr RJ45 Ethernetkabel in ein Cisco Console Rollover-Kabel um
4,99 € EUR ohne USt
5,39 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 8
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Buchse
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Stecker
Physische Eigenschaften
Farbe Blau
Produktbreite 18.4 mm [0.7 in]
Produktgewicht 11 g [0.4 oz]
Produkthöhe 1.7 cm [0.7 in]
Produktlänge 44 mm [1.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 12.5 cm [4.9 in]
Package Length 0.1 mm [0 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Versandgewicht (Verpackung) 16 g [0.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Rollover-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

1,8m RJ45 auf DB9 Cisco Konsolen Management Router Kabel - St/Bu
DB9CONCABL6
1,8m RJ45 auf DB9 Cisco Konsolen Management Router Kabel - St/Bu

Verbinden des seriellen Anschlusses Ihres Computer mit dem RJ45-Konsolenanschluss an Ihrem Cisco-Router

19,99 € ohne USt
21,59 € mit USt
Gigabit Cat6 Crossover Ethernet Adapter
C6CROSSOVER
Gigabit Cat6 Crossover Ethernet Adapter

Konvertieren Sie ein Cat6 Ethernet-Kabel in ein Gigabit-fähiges Crossover-Kabel (gekreuzt).

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
DB9 RS232 Serieller Nullmodem-Adapter – Buchse/Buchse
NM9FF
DB9 RS232 Serieller Nullmodem-Adapter – Buchse/Buchse

Eine kostengünstige Methode, ein Straight-Through-Kabel in ein Nullmodem-Kabel zu verwandeln

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
Serielles RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Buchse
SCNM9FF
Serielles RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Buchse

Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel  - Buchse/Stecker
SCNM9FM
3m Seriell RS232 DB9 Nullmodemkabel - Buchse/Stecker

Übertragen Sie Dateien über eine serielle Verbindung.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt