StarTech.com

3 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Blau

Schlankes Cat6-Patchkabel | Snagless | 28 AWG Kupferdraht | LSZH

Produkt-ID: N6PAT300CMBLS

  • 36 % schlankeres Kabel für flexible Installationen in stark frequentierten Netzwerkschränken und Kabelordnerplatten
  • Verfügt über Kupferdraht mit 28 AWG, um eine Spitzenleistung für Ihre anspruchsvollen Ethernet-Anwendungen zu gewährleisten
  • Erfüllt die Anforderungen gemäß ANSI/TIA-568-C.2 CAT6 für zuverlässige Patchkabel-Leistung
Sehen Sie mehr
  • Schutzvorrichtungen für den Clip am RJ45-Stecker verhindern, dass das Kabel sich während der Installation verhakt oder bricht
  • Leistungsstarke Verbindung mit 50 Mikrometer langen vergoldeten Steckverbindern
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 4 pair UTP
Feuerwiderstandssklasse LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Kabeltyp Nahtlost geformt
Steckverbinderplatten Gold
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Verkabelungsstandard TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B
Leistung
Kabelnennwerte CAT6 - 250 MHz
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - RJ-45 Stecker
Steckverbinder B 1 - RJ-45 Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Leitungstyp Feindrähtiges Kupfer
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 53 g [1.9 oz]
Produkthöhe 1 cm [0.4 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 0.1 mm [0 in]
Package Length 20 cm [7.9 in]
Package Width 22 cm [8.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 61 g [2.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Dünnes CAT6-Kabel, 3 m

Zertifikate

Verwandte Produkte

3 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Schwarz
N6PAT300CMBKS
3 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Schwarz

Schlankes Cat6-Patchkabel | Snagless | 28 AWG Kupferdraht | LSZH

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
3 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Grau
N6PAT300CMGRS
3 m Cat6-Kabel - Schlank - Snagless RJ45-Anschlüsse - Grau

Schlankes Cat6-Patchkabel | Snagless | 28 AWG Kupferdraht | LSZH

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt