DB9 Kabel & DB25 Kabel

Unsere hochwertigen DB-9 und DB-25 Kabel bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit für eine Vielzahl von seriell (RS-232) oder parallel (IEEE 1284) Anwendungen.
6 Ergebnisse
1m DB9 Seriell RS232 Verlängerungskabel - DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu
MXT1001MBK
1m DB9 Seriell RS232 Verlängerungskabel - DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 1 m

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 3m- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu
MXT1003MBK
Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 3m- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 3 m

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt
2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse
MXT1002MBK
2 m schwarzes Seriell Straight-Through DB9 RS232-Kabel - Stecker/Buchse

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 2 m

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 50cm- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu
MXT10050CMBK
Serielles DB9 RS232 Verlängerungskabel 50cm- DB9 RS 232 Kabel Verlängerung - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 50 cm

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse
MXT100
1,8m Serielles DB9 Straight Through Kabel - Stecker/Buchse

Verlängern Sie Ihr EGA-Monitorkabel oder Mauskabel um 1,8 m.

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
11 ft Straight Through Serial Cable - M/F
MXT1003
91 cm Serielles DB9 RS-232 Verlängerungskabel - St/Bu

Erweitern Sie die Reichweite der Verbindung zwischen seriellen DB9-Geräten um bis zu 91 cm

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt