StarTech.com

Cat6 Keystone Modul - Ethernet RJ45 Wanddose Typ 110

Terminieren Sie Ihre abgeschirmten Cat6a-Kabel an Standardwandabdeckung

Produkt-ID: C6AKEY110WH

  • Schwer entflammbares (UL 94V0)-Kunststoffgehäuse
  • Unterstützt Cat6a-Netzwerkbandbreiten von 500 MHz
  • Erfüllt und übertrifft die Anforderungen des internationalen Standards ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA-568-C.2
  • Farbcodiert für sowohl T568A- als auch T568B-Installationen
7,99 € EUR ohne USt
8,63 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Überblick

Der Cat6a Keystone-Anschluss C6AKEY110WH wurde zum Einrasten in Wandabdeckung, Patchpanels und Oberflächenanschlussboxen für eine schnelle, problemlose Bereitstellung entwickelt.

Dieser RJ45-Keystone-Anschluss erfüllt und übertrifft die Anforderungen der internationalen ISO/IEC 11801 und ANSI/TIA-568-C.2 Normen und bietet die perfekte Lösung für Ihre Ethernet-Netzwerke.

Dieser Cat6a-Wandanschluss wurde strapazierfähig aus hochwertigen Materialien gefertigt und wird mit der 2-jährigen Garantie von StarTech.com geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Trägt mit der Abschirmung dazu bei, Near End Crosstalk (NEXT) in zulässigen Grenzen zu halten
  • Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie

Anwendungen

Geeignet für Anwendungen, die 0,26 bis 0,14 mm² Solid State und Litzen-Netzwerkkabel verwenden

1000BASE-Tx Gigabit Ethernet, 100BASE-TX Fast Ethernet, 10BASE-T Ethernet-Anwendungen

ATM-25/ATM-51/ATM-155-Netzwerkverbindungen

100 VG-AnyLan-Netzwerkverbindungen

TR-4/TR-16 Active/TR16 Passive Netzwerkverbindungen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - RJ-45 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß
Produktbreite 21 mm [0.8 in]
Produktgewicht 11 g [0.4 oz]
Produkthöhe 16 mm [0.6 in]
Produktlänge 38.1 mm [1.5 in]
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 13 g [0.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Abgeschirmter Cat6a RJ45-Keystone-Anschluss, weiß - 110 Typ

Zertifikate