StarTech.com

304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Schwarz

Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern

Produkt-ID: WIR5ECMRBK

  • UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
  • Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
  • Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
Sehen Sie mehr
  • Hochwertiges 0,25mm²-Kupferkabel
  • Markiertes Kabel
157,99 € EUR ohne USt
170,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Anzahl von Leitern 4 Pair UTP
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Kabelnennwerte CAT5e - 350 MHz
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 304.9 m [1000 ft]
Leitungstyp Massives Kupfer
Produktgewicht 8.9 kg [19.8 lb]
Produktlänge 304.9 m [1000 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 23.3 cm [9.2 in]
Package Length 35.5 cm [14 in]
Package Width 35.5 cm [14 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 9.9 kg [21.9 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 304,8 m Großrolle schwarzes CMR-Cat5e-Solid UTP-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Weiß
WIR5ECMRWH
304,8m Bulkware Cat5e UTP CMR Riser Volldraht Netzwerkkabel - Weiß

Stellen Sie zuverlässige Ethernetverbindungen für Anwendungen her, die Kabel mit CMR-Rating erfordern

157,99 € ohne USt
170,63 € mit USt