StarTech.com

304,8m Rolle Cat6 UTP Netzwerkkabel - Cat 6 CMR Verlegekabel - Blau

Stellen Sie Power-über-Ethernet-fähige Gigabit-Netzwerkverbindungen in Anwendungen her, für die CMR-Kabel erforderlich sind

Produkt-ID: WIR6CMRBL

  • UL CMR-Riser-Brandschutzgrad
  • Sorgfältig entwickelt und getestet für akzeptable Nah-Nebensprechen-Werte (Near End Crosstalk - NEXT)
  • Gefertigt aus hochwertigen Komponenten
Sehen Sie mehr
  • Hochwertiges 0,26 mm²-Kupferkabel
  • Längen-markiertes Kabel
240,99 € EUR ohne USt
260,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Feuerwiderstandssklasse Ausgelegt gemäß CMR (Riser)
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Kabelnennwerte CAT6 - 500 MHz
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 23 AWG
Farbe Blau
Kabellänge 304.9 m [1000 ft]
Leitungstyp Massives Kupfer
Produktgewicht 15.4 kg [34.1 lb]
Produktlänge 304.9 m [1000 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 23.5 cm [9.3 in]
Package Length 45.6 cm [18 in]
Package Width 44.8 cm [17.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 13.2 kg [29.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 304,8 m Großrolle blaues CMR-Cat 6-Solid UTP-Kabel

Zertifikate

Verwandte Produkte

Cat 6 RJ45 Steckverbinder für Volldraht - 50 Stck.
21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse
C6KEYCOUPLER
Cat 6 RJ45 Keystone Jack - Cat6 Netzwerkkoppler - Buchse/Buchse

Stecken Sie zwei Cat6 Patch-Kabel zu einem längeren Kabel zusammen

7,99 € ohne USt
8,63 € mit USt