StarTech.com

90cm USB B auf B Blendenmontage Kabel - Bu/St

USB-B-Port für Blendenmontage und einfachen Zugang

Produkt-ID: USBPNLBFBM3

  • 1x USB B-Stecker
  • 1x USB-B-Blendenmontagebuchse
  • Bietet 91 cm Kabellänge
5,99 € EUR ohne USt
6,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB B (4-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Buchse
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 0.9 m [3 ft]
Produktbreite 39 mm [1.5 in]
Produktgewicht 45 g [1.6 oz]
Produktlänge 0.9 m [3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.1 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 91 cm USB-Blendenmontagekabel, B auf B – Buchse/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

30 cm USB B auf B Kabel zur Slotbelch Montage – Buchse/Stecker
USBPNLBFBM1
30 cm USB B auf B Kabel zur Slotbelch Montage – Buchse/Stecker

Für individuell anpassbare Lösungen mit USB-Geräten; ermöglicht, eine USB-Verbindung an einer sicheren, leicht zugänglichen Blende zu montieren.

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt