StarTech.com

1m USB 2.0 A auf Micro USB B Kabel - Weiß

Laden oder synchronisieren Sie Ihre Micro USB-Geräte mit diesem hochwertigen weißen USB 2.0-Ersatzkabel.

Produkt-ID: USBPAUB1MW

  • 1x USB ‘A’-Stecker
  • 1x USB Micro B-Stecker
  • Schlanke USB 2.0-Anschlussformen, mit Zugentlastung
  • Vollständig weißes Design
  • Unterstützt hohe Datenübertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Ablauf
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Weiß
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktgewicht 16 g [0.6 oz]
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 6 mm [0.2 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 21 g [0.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m weißes Micro USB-Kabel - A auf Micro B

Zertifikate

Zubehör