StarTech.com

2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen

Produkt-ID: USBAUB2MBK

  • Schlanker Micro USB-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
5,99 € EUR ohne USt
6,47 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Breite des Micro USB-Steckers beträgt 10 mm bei einer Höhe von 6 mm (siehe Zeichnung)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 2 m [6.6 ft]
Produktgewicht 47 g [1.7 oz]
Produktlänge 2 m [6.6 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12 cm [4.7 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 48 g [1.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2 m Micro USB-Kabel für mobiles Laden und Synchronisieren - A auf Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
USBAUB15CMBK
15cm Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet mit weniger Unordnung

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB50CMBK
0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet mit weniger Unordnung

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB1MBK
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
3m Micro USB Ladekabel für Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B Kabel
USBAUB3MBK
3m Micro USB Ladekabel für Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B Kabel

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

6,99 € ohne USt
7,55 € mit USt