StarTech.com

3m Micro USB Ladekabel für Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B Kabel

Laden Sie Ihre stromhungrigen Mobilgeräte mit diesem 0,25 mm² Micro-USB-Kabel

Produkt-ID: USBAUB3MBK

  • Bietet 3 m Kabellänge
  • Schlanker Micro USB-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
6,99 € EUR ohne USt
7,55 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Micro-B (5-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Breite des Micro USB-Steckers beträgt 10 mm bei einer Höhe von 6 mm (siehe Zeichnung)
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktgewicht 61.3 g [2.2 oz]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 15 mm [0.6 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 62.3 g [2.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3 m Micro USB-Kabel für mobiles Laden und Synchronisieren - A auf Micro B

Zertifikate

Verwandte Produkte

15cm Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B
USBAUB15CMBK
15cm Micro USB-Kabel - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet mit weniger Unordnung

2,99 € ohne USt
3,23 € mit USt
0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB50CMBK
0,5m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet mit weniger Unordnung

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB1MBK
1m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B
USBAUB2MBK
2m Micro USB Ladekabel für Android Smartphones und Tablets - USB A auf Micro B

Laden und Synchronisieren Sie Ihr Micro USB-fähiges Smartphone oder Tablet über größere Entfernungen

5,99 € ohne USt
6,47 € mit USt