StarTech.com

3m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Vergrößern Sie die Entfernung zwischen Ihren USB 2.0-Geräten um 3 m

Produkt-ID: USBEXTAA10

  • Entwickelt und konstruiert gemäß den USB 2.0-Spezifikationen
  • Spritzgegossene Zugentlastung
  • Unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 GBit/s
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Leistung
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Physische Eigenschaften
Farbe Beige
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktgewicht 135 g [4.8 oz]
Produktlänge 3 m [10 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 15 mm [0.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 136 g [4.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3m USB 2.0 Verlängerungskabel - St/Bu

Zertifikate