StarTech.com

1m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

Produkt-ID: USBAB1ML

  • 1x USB A-Stecker
  • 1x linksgewinkelter USB B-Stecker
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Unterstützt USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s
3,99 € EUR ohne USt
4,31 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - USB B (4-polig) Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/28 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 1 m [3.3 ft]
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 38 g [1.3 oz]
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 1 m [3.3 ft]
Steckverbinderart Gerade auf linksgewinkelt
Verpackungsinformationen
Package Height 11 mm [0.4 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 43 g [1.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1 m USB 2.0 A-auf-linksgewinkeltes B-Kabel – Stecker/Stecker

Zertifikate

Verwandte Produkte

2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
USBAB2ML
2m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St
USBAB3ML
3m USB 2.0 A auf B Kabel links gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
2m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
USBAB2MR
2m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt
1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
USBAB1MR
1m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

3,99 € ohne USt
4,31 € mit USt
3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St
USBAB3MR
3m USB 2.0 A auf B Kabel rechts gewinkelt - St/St

Schließen Sie schwer zu erreichende USB 2.0-Peripheriegeräte an, für die Installation an engen Stellen

4,99 € ohne USt
5,39 € mit USt