StarTech.com

3m Dock-Connector auf USB Kabel für Samsung Galaxy Tab - Lade- / Sync-Kabel

Laden oder synchronisieren Sie Ihr Samsung Galaxy Tab™ in größeren Entfernungen von bis zu 3 m vom Computer oder Ladegerät

Produkt-ID: USB2SDC3M

  • 1x USB A-Stecker
  • 1x Samsung 30-poliger Stecker
  • Bietet 3 m Kabellänge
  • Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
  • Strapazierfähige PVC-Konstruktion
13,99 € EUR ohne USt
15,11 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Steckverbinderplatten Nickel
Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht
Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - Samsung (30-polig) Anschluss Stecker
Physische Eigenschaften
Drahtstärke 24/30 AWG
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [9.8 ft]
Produktbreite 26.5 mm [1 in]
Produktgewicht 45 g [1.6 oz]
Produkthöhe 0.7 cm [0.3 in]
Produktlänge 3 m [9.8 ft]
Steckverbinderart Gerade
Verpackungsinformationen
Package Height 16 mm [0.6 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 50 g [1.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 3m Dockanschluss auf USB-Kabel für Galaxy Tablet

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
USB2SDC1M
1 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab

Laden oder synchronisieren Sie Ihren Samsung Galaxy Tab®-PC

8,99 € ohne USt
9,71 € mit USt
2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab
USB2SDC2M
2 m Dockanschluss-auf-USB-Kabel für Samsung Galaxy Tab

Laden oder synchronisieren Sie Ihren Samsung Galaxy Tab®-PC

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt