Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comMicro USB 3.0 Kabel - rechts gewinkelt Micro USB - 2m
Stellen Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel
Produkt-ID: USB3AU2MRS
- Platzieren Sie Ihre USB 3.0-Geräte nach Bedarf in Ihrem Arbeitsbereich
- Schließen Sie Ihr Gerät selbst an schwer erreichbaren und engen Stellen an
- Laden und synchronisieren Sie Ihre Mobilgeräte ohne Entfernen der Schutzhülle
Überblick
Mithilfe dieses schlanken, stabilen USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s)-Kabel, das auch als USB 3.0-Kabel bekannt ist, können Sie Micro-USB-Geräten so auf Ihrem Schreibtisch platzieren, dass kein Kabel im Weg ist. Es ist dünner und flexibler als Standardkabel und mit einem rechtsgewinkelten Micro USB-Stecker ausgestattet, der umständliches Biegen am Anschluss vermeidet.
Stellen Sie USB 3.0-Geräte so auf, wie Sie möchten
Nun können Sie Ihren Schreibtisch so ordnen, wie es für Sie bequem ist, ohne sich um das Biegen des Kabels oder zu viel Zuglast am Anschluss zu sorgen. Dieses strapazierfähige, leichte Kabel ist nur etwa halb so dick wie ein normales USB 3.0-Kabel und gibt Ihnen die Flexibilität, Geräte wie benötigt und mit geringerer Unordnung aufzustellen.
Dieses vielseitige Kabel ist mit einem rechtsgewinkelten Stecker ausgestattet, der eine bessere Passform am Anschluss bietet und dadurch unnötige Zuglast und Schäden am Anschluss verhindert.
Laden und synchronisieren Sie Ihre USB 3.0-Mobilgeräte
Laden Sie Ihre USB 3.0 Micro B-fähigen Telefone und Tablets mit voller Ladeleistung ohne höheren Zeitbedarf selbst in einer Entfernung von 2 Metern vom Ladegerät.
Das lange Kabel überwindet Entfernungsbeschränkungen, so können Sie verbunden bleiben, wenn Sie im Sitzungssaal Notizen machen, im Hotel Ihre E-Mails bearbeiten oder im Café lesen.
Problemlos Verbindung mit Mobilgeräten herstellen
Das Kabel ist mit einem schlanken und doch stabilen Spritzgussstecker ausgestattet, sodass Sie Telefon oder Tablet ohne Entfernen der Schutzhülle anschließen können. Zudem ermöglicht der rechtsgewinkelte Micro USB-Stecker das Schreiben von SMS, das Arbeiten oder Spielen am Mobilgerät auch während des Ladens, ohne dass das Kabel im Weg ist.
Das USB3AU2MRS 2 Meter-Kabel wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger StarTech.com-Garantie geliefert.
Anwendungen
Anschließen von Micro-USB 3.0-Geräten (mobile Festplatte, Kartenlesegerät, Video Capture-Geräte, Festplattengehäuse usw.) an einen USB 3.0-kompatiblen PC oder Laptop
Laden und synchronisieren Sie Ihre digitalen USB 3.0-Micro B-fähigen Mobilgeräte
Technische Spezifikationen
Produktnummern | ||
---|---|---|
UPC Code | 065030861267 |
Garantie-Informationen | ||
---|---|---|
Garantie | Lifetime | |
Hardware | ||
Steckverbinderplatten | Nickel | |
Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht | |
Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Leistung | ||
Typ und Rate | USB 3.0 – 5 Gbit/s | |
Steckverbinder | ||
Steckverbinder A | 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker | |
Steckverbinder B | 1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Stecker | |
Physische Eigenschaften | ||
Drahtstärke | 26/32 AWG | |
Farbe | Schwarz | |
Kabellänge | 2 m [6.6 ft] | |
Produktbreite | 0.000 | |
Produktgewicht | 0.1 g [0 oz] | |
Produkthöhe | 0.000 | |
Produktlänge | 2 m [6.6 ft] | |
Steckverbinderart | Gerade auf rechtsgewinkelt | |
Verpackungsinformationen | ||
Paketmenge | 1 | |
Versandgewicht (Verpackung) | 106 g [3.7 oz] | |
Verpackungsinhalt | ||
Im Paket enthalten | 1 - 2 m Rechtsgewinkeltes, schlankes Micro USB 3.0-Kabel |
Verwandte Produkte
Micro USB 3.0 Kabel - links gewinkelt Micro USB - 2m
Stellen Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte mit weniger Kabelgewirr und gemäß Ihren Konfigurationsanforderungen auf, mit einem dünnen, flexibleren Kabel
2m schlankes SuperSpeed USB 3.0 A auf Micro B Kabel - St/St
Platzieren Sie Ihre USB 3.0 Micro-Geräte in der Nähe Ihres Desktops oder Laptops dank eines dünnen, flexiblen Kabels
Produkt-Support
Datenblätter
-
USB3AU2MRS_Datasheet-DE.pdf
- Sprache: Deutsch
Compliance and Safety
Compliance Letters
-
Country of Origin (COO)
- Sprache: Englisch
-
Letter of Conformity (LOC)
- Sprache: Englisch
-
Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE)
- Sprache: Englisch
Safety Measures
- Wenn beim Produkt eine Platine offen sichtbar ist, berühren Sie es nicht, wenn es unter Strom steht.
- Bei Laserprodukten der Klasse 1, ist Laserstrahlung bei einem offenen System vorhanden.
- Die Kabel sollten nicht terminiert werden, wenn das Produkt und/oder die elektrischen Leitungen unter Strom stehen.
- Die Installation und/oder der Aufbau von Produkten sollten gemäß der örtlichen Sicherheits- und Gebäudecoderichtlinien von einem Experten durchgeführt werden.
- Kabel (einschließlich Strom- und Ladekabel) sollten ordnungsgemäß verlegt werden, um Gefahren in Hinblick auf Strom, Stolpern oder Sicherheit zu verhindern.
* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.