StarTech.com

3-in-1 Surface Pro Adapter Kit

Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3

Produkt-ID: MSTP3MDPUGBK

  • Ergänzen Sie Ihren Surface oder Surface Pro um A/V- und Netzwerkkonnektivität mit {zwei/drei} leichten und stromfreien Zubehörteilen, die Sie überall dorthin mitnehmen können, wohin Sie auch Ihren Surface mitnehmen
  • Kompatibel mit:
    Surface Pro 6
    Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt)
    Surface Pro 4
    Surface Pro 3
    Surface 3
    Surface Pro 2
  • Das Set enthält:
    1 x Surface Pro-HDMI-Adapter (MDP2HDMI)
    1 x Surface Pro-VGA-Adapter (MDP2VGA2)
    1 x Surface-Ethernet-Adapter (USB31000SPTB)
84,99 € EUR ohne USt
91,79 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 40 mm [1.6 in]
Produktgewicht 89 g [3.1 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 76.2 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 14.2 cm [5.6 in]
Package Width 16.8 cm [6.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 177 g [6.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort-auf-HDMI®-Adapter
1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapter
1 - USB 3.0 Gigabit-Ethernet-Adapter
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

2-in-1 Surface Pro Adapter Kit
MSTS3MDPUGBK
2-in-1 Surface Pro Adapter Kit

Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3

75,99 € ohne USt
82,07 € mit USt
3-in-1 Surface Pro Adapter Kit
MSTP2MDPUGBK
3-in-1 Surface Pro Adapter Kit

Ergänzen Sie mit diesem Surface Pro-Zubehör Ihren Microsoft Surface Pro (auch als Surface Pro 5 bekannt), Surface Pro 4, Surface Pro 3 oder Surface 3

96,99 € ohne USt
104,75 € mit USt
Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200
MDP2VGA2
Mini DisplayPort 1.2 auf VGA Adapter / Konverter - 1920x1200

Schließen Sie einen Mini DisplayPort 1.2-fähigen PC oder Mac® an einen VGA-Monitor oder -Projektor an

26,99 € ohne USt
29,15 € mit USt
Adapter Kit für Lenovo Yoga 3 Pro
LENYMCHDVUGK
Adapter Kit für Lenovo Yoga 3 Pro

Verbessern Sie Ihren Yoga 3 durch Hinzufügen von Unterstützung für HDMI- oder VGA-Videoausgänge und Gigabit Ethernet

84,99 € ohne USt
91,79 € mit USt
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA und Gigabit Adapter Kit - Mini Displayport auf VGA - USB 3.0 auf GbE
LENX1MDPUGBK
Lenovo ThinkPad X1 Carbon VGA und Gigabit Adapter Kit - Mini Displayport auf VGA - USB 3.0 auf GbE

Schließen Sie Ihr Ultrabook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt
Samsung Chromebook 2 und 3 Serie HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
SAMC2VGAUGEK
Samsung Chromebook 2 und 3 Serie HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt
Samsung XE303 Chromebook VGA und Ethernet Adapter Kit -  HDMI auf VGA - USB 2.0 auf Ethernet
SAMCHDFEK
Samsung XE303 Chromebook VGA und Ethernet Adapter Kit - HDMI auf VGA - USB 2.0 auf Ethernet

Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie einen Fast Ethernet-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

56,99 € ohne USt
61,55 € mit USt
HP Chromebook 14 HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
HPC14VGAUGEK
HP Chromebook 14 HDMI auf VGA und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie Ihr Chromebook™ an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

77,99 € ohne USt
84,23 € mit USt
MacBook Air MDP auf VGA / HDMI und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit
MACAMDPGBK
MacBook Air MDP auf VGA / HDMI und USB 3.0 Gigabit Ethernet Adapter Kit

Schließen Sie mit diesem praktischen Adapterpaket Ihr Macbook Air® an ein Sitzungssaal-Display (HDMI® oder VGA) und ein kabelgebundenes Gigabit Ethernet-Netzwerk an

71,99 € ohne USt
77,75 € mit USt
MacBook Pro VGA und Gigabit Ethernet Adapter Kit - MDP auf VGA - USB 3.0 auf GbE - Weiß
MACPRMDPUGBK
MacBook Pro VGA und Gigabit Ethernet Adapter Kit - MDP auf VGA - USB 3.0 auf GbE - Weiß

Schließen Sie Ihr MacBook Pro® an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display an, und fügen Sie Ethernet + 1 USB 3.0-Port hinzu - alles mit einem praktischen Adapterbündel

81,99 € ohne USt
88,55 € mit USt

Zubehör