StarTech.com

PCI Express Parallel Seriell Schnittstellenkarte - PCIe Combo Card 1S1P RS232 mit 16950 UART

Fügen Sie einen Parallelport und einen seriellen Port über einen Standard- oder Low-Profile-PCI Express-Steckplatz hinzu.

Produkt-ID: PEX1S1P952

  • 1 hochschneller serieller RS232-Port und 1 IEEE 1284-Parallelport
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
Sehen Sie mehr
  • Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
  • Automatische bandinterne Datenflusssteuerung mithilfe programmierbarem Xon/Xoff
  • Unterstützt x1, x2, x4, x8, x16 PCI Express-Anschlüsse
  • Entspricht den PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.1
58,99 € EUR ohne USt
63,71 € EUR mit USt
Nicht verfügbar
Kann bei Wiederverkäufer oder partners.
Wo kaufen
Von einem Partner

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Überblick

Die 1S1P Systemeigene PCI Express-Parallel/Seriell-Karte mit 16950 UART PEX1S1P952 verwandelt einen PCI Express-Steckplatz in 1 RS232 (DB9)-Seriellport und 1 Parallelport. Die Combo-Karte basiert auf einem systemeigenen PCI Express-Einzelchip-Design, damit Sie den vollen Nutzen aus PCI Express schöpfen können - durch optimierte Zuverlässigkeit und Geschwindigkeit, während gleichzeitig die Belastung der CPU um bis zu 48 % gegenüber herkömmlichen seriellen ""Brückenchip""-Karten reduziert wird. Diese 1-Port-Seriell/1-Port-Parallel-Karte bietet Kompatibilität mit einer Vielzahl von Betriebssystemen, einschließlich Windows® (32/64-Bit) und Linux, für einfache Integration in gemischte Umgebungen. Die Karte verfügt auch über ein optionales Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech, mit dem Sie die Karte unabhängig vom Formfaktor in praktisch jedes Computergehäuse installieren können. Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Systemeigener Einzelchip-Single Lane PCI Express-Chipsatz bietet echte PCIe-Leistung und reduziert die CPU-Last um bis zu 48 %.
  • Standard- und Low Profile/halbhohes Slotblech enthalten, damit der Einbau in alle Systeme sichergestellt ist
  • Dank wählbarem Stromausgang an Pol 9 ist Kompatibilität mit mehreren seriellen Geräten und industriellen Anwendungen gewährleistet.

Anwendungen

Verkaufsstellen im Einzelhandel, bei denen Bedarf zur Steuerung von Tastaturen, Registrierkassen, Rechnungsdruckern, (Magnet-) Kartenlesern, Waagen und auf Säulen befindlichen Anzeigen besteht.

Geldausgabeautomaten-Steuerzentralen in entweder Standard- oder Low-Profile-Ausführung für die Steuerung der seriellen Geräte, z. B. Bargeldausgabe, Kartenleser, Magnetkartenleser, Drucker, Tastatur/Ziffernfeld oder Pen-Pad.

Selbstbedienungsautomaten und Verkaufsstellen, die serielle Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodeleser, Rechnungs- und Labeldrucker ansteuern

Standard-Geldausgabeautomaten ("Bankomaten"), für die Steuerung von Tastatur, Belegdrucker, Kartenleser, Magnetkartenleser, LCD-Touchscreens, Kamerasteuerung usw.

Verwendet für die Steuerung mehrerer Überwachungs-/Sicherheitskameras in Parkzonen, Bürogebäuden usw.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID PLX/Oxford - OXPCIe952
Industrienormen PCI Express Base Spec 1.1
PCI Power Management 1.2
IEEE 1284-konform SPP/EPP/ECP
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Parallel
Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8, 9
FIFO 128 Bytes
Flussregelung Automatische bandinterne Xon/Xoff
Max. Datenübertragungsrate 1,5 Mbit/s - Parallel
115,2 Kbit/s - Seriell
MTBF 87.600 Stunden
Parität Even, Odd, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Externe Ports 1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Wählbarer Stromausgang an Pin 9 des seriellen Ports
Strom
Stromverbrauch 0.2W
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 0 bis 60 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 12 mm [0.5 in]
Produktgewicht 60 g [2.1 oz]
Produkthöhe 65 mm [2.6 in]
Produktlänge 80 mm [3.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 0.1 kg [0.3 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 1S1P PCI Express-Seriell-/Parallel-Karte
2 - Low Profile-Slotbleche
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE 6.0 / 5.0, 95, 98SE, 2000, XP, XP Embedded, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.4.x to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel
PEX2S1P553B
2S1P PCI Express Schnittstellenkarte - PCIe Seriell / Parallel Karte mit Breakout Kabel

Fügen Sie Ihrem PC einen Parallelport und zwei serielle RS-232-Ports über PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

51,99 € ohne USt
56,15 € mit USt
2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553LP
2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Low-Profile- oder Small-Form-Factor-Computer mit 2 seriellen Hochgeschwindigkeits-RS-232-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

49,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX2S952
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 2 seriellen RS232-Schnittstellen über den PCI Express-Steckplatz auf.

49,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART
PEX2S952LP
2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

49,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART - Low Profile

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit einem seriellen RS-232 Port über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

54,99 € ohne USt
59,39 € mit USt
1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PCI2S1P
1 Port Parallel/2 Port Serielle PCI Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren PC über einen PCI-Erweiterungssteckplatz mit einem Parallelport und zwei seriellen RS-232-Ports auf.

48,99 € ohne USt
52,91 € mit USt
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
132,83 € mit USt
4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952LP
4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle High-Speed RS-232-Schnittstellen über einen Low-Profile PCI-Express-Steckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
132,83 € mit USt

Zubehör

Produkt-Support

Treiber & Downloads

Treiber:
Handbücher:
Datenblätter