StarTech.com

2 Port USB auf Seriell RS232 RJ45 Adapter zur Wand und DIN Schienen Montage

Fügen Sie einem PC oder Server mit diesem hutschienen- und wandmontierbaren Adapter über USB zwei serielle RS232 RJ45-Anschlüsse hinzu

Produkt-ID: ICUSB2322RJ

  • Fügt über einen einzigen USB-Port 2 RS232-Seriell-RJ45-Anschlüsse hinzu
  • Mit Slotblechen für Wandmontage und Top-Hat-DIN-Schienen-Montage
  • Unterstützt Datenraten bis zu 921,6 KBit/s
Sehen Sie mehr
  • COM-Port-Beibehaltung
  • Stromversorgung über USB - kein externer Adapter erforderlich
  • Unterstützung für USB 2.0 High Speed (480 MBit/s) und Full Speed (12 MBit/s)
  • USB-Anschluss mit optionalen einrastender Buchsen mit Schraublöchern für zusätzliche Sicherheit
49,99 € EUR ohne USt
53,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID FTDI - FT232R
Portart Externer Hub
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität Odd, Even, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 2
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB B (4-polig) Buchse
2 - RJ-45 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
macOS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Stahl
Produktbreite 42 mm [1.7 in]
Produktgewicht 78 g [2.8 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 65 mm [2.6 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 41 mm [1.6 in]
Package Length 21.1 cm [8.3 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.3 kg [0.6 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 2-Port-USB-auf-Seriell RJ45-Adapter
1 - Wandmontage-Slotblech
2 - DIN-Schienenklemmen
1 - USB-A-auf-B-Kabel
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
macOS® 10.6 bis 10.14
Linux 2.4.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel
ICUSB2322F
2 Port FTDI USB auf Seriell RS232 Adapter - USB zu RS-232 Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop zwei serielle RS232-Ports mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

61,99 € ohne USt
66,95 € mit USt
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2322X
USB 2.0 auf 2x Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie 2 serielle RS-232-Ports zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

55,99 € ohne USt
60,47 € mit USt

Zubehör