StarTech.com

2 Port Seriell RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Low-Profile- oder Small-Form-Factor-Computer mit 2 seriellen Hochgeschwindigkeits-RS-232-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

Produkt-ID: PEX2S553LP

  • Ein serieller Hochgeschwindigkeits-RS232-Port mit Datenübertragungsrate von bis zu 460,8 Kbit/s.
  • Wird mit Halbhöhen-/Low Profile-Slotblech und optionalem Standard-Slotblech geliefert
  • Einzelchip-Design optimiert Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.
Sehen Sie mehr
  • Systemeigener Einzelchip, Single-Lane-PCI Express
  • Wählbarer Leistungs-Ausgang an Pin 9 für den seriellen Port.
  • Erfüllt die PCI Express Basis-Spezifikationen Revision 1.1a.
  • Automatische bandexterne Datenflusssteuerung über CTS/RTS und/oder DSR/DTR
  • Automatische Datenflusssteuerung für bandinterne Software unter Verwendung von programmierbaren Xon/Xoff in beiden Richtungen.
  • 128 Byte tiefe FIFO für Übertragung und Empfang.
49,99 € EUR ohne USt
53,99 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID ASIX - MCS9922CV-AA
Kartentyp Low Profile (SP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
FIFO 128 Bytes
Max. Baudrate 460,8 Kbit/s
Serielles Protokoll RS-232
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Interne Ports 1 - LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 bis 10.10
Linux Kernel 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 100°C (-4°F to 212°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 80 mm [3.1 in]
Produktgewicht 63.5 g [2.2 oz]
Produkthöhe 2 cm [0.8 in]
Produktlänge 10.5 cm [4.1 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.3 cm [6.8 in]
Package Width 14.3 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 0.2 kg [0.4 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Serielle PCI Express-Karte
1 - DB9-Flachbandkabel
1 - Full-Profile-Slotblech
1 - Flachbau-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® DOS, 95, 98SE, 2000, CE 5.0/6.0, Embedded System 2009, POS Ready 2009, XP Embedded, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.4 bis 10.10
Linux Kernel 2.6.x bis 4.11.x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART
PEX2S553
2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

51,99 € ohne USt
56,15 € mit USt
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX2S952
2 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 2 seriellen RS232-Schnittstellen über den PCI Express-Steckplatz auf.

49,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART
PEX2S952LP
2 Port PCI Express Serielle RS232 Low Profile Karte mit 16950 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

49,99 € ohne USt
53,99 € mit USt
Low Profile PCI Express Serial Card (RS232) (16550 UART, Native PCIe Chipset)
PEX1S553LP
Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16550 UART - Low Profile

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Kleingehäuse-Computer mit einem seriellen RS-232 Port über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

54,99 € ohne USt
59,39 € mit USt
2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART
PEX2S5531P
2S1P Seriell/Parallel RS232 PCI Express Karte mit 16550 UART

Rüsten Sie Ihren Standard- oder Low-Profile-Computer mit 1 Parallelport und 2 seriellen RS-232-Ports über den PCI Express-Erweiterungssteckplatz auf.

41,99 € ohne USt
45,35 € mit USt
Low Profile PCI Express Serial Card w/ 16950 UART, Native PCIe Chipset
PEX1S952LP
1 Port Low Profile Native Seriell RS232 PCI Express Karte mit 16950 UART

Fügt 1 seriellen RS-232-Highspeed-Port zu jedem PC mit einem PCI-Express-Steckplatz hinzu

62,99 € ohne USt
68,03 € mit USt
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952
4 Port Serielle RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle RS232-Ports mittels PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
132,83 € mit USt
4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART
PEX4S952LP
4 Port Native RS232 PCI Express Low Profile Schnittstellenkarte mit 16950 UART

Fügen Sie Ihrem PC vier serielle High-Speed RS-232-Schnittstellen über einen Low-Profile PCI-Express-Steckplatz hinzu.

122,99 € ohne USt
132,83 € mit USt

Zubehör