StarTech.com

2 Port Seriell RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Stromausgang und ESD-Schutz

Fügen Sie über einen PCI-Express-Steckplatz zwei High Speed RS232-Ports mit ESD-Schutz und wählbarer 5-V- oder 12-V-Stromversorgung hinzu

Produkt-ID: PEX2S553S

  • 921,6 Kbit/s max. Baudrate
  • 15 KV ESD (Electro-Static Discharge)-Überstromschutz
  • Per Jumper auswählbare 5V- oder 12V-Stromversorgung an Pol 1 und/oder Pol 9
Sehen Sie mehr
  • Größerer Betriebstemperaturbereich (-30°C bis 75°C)
  • Standard Profile-Slotblech installiert, Low Profile-Slotblech im Lieferumfang enthalten
  • 256 Byte FIFO für Übertragung und Empfang
  • Konform mit PCI Express Base Specification 2.0 (abwärts kompatibel mit 1.0a/1.1)
44,99 € EUR ohne USt
48,59 € EUR mit USt

Überblick

Mit der 2-Port PCI Express Seriell-Karte PEX2S553S können Sie zwei ESD-geschützte RS232-Ports mit wählbarer 5V- oder 12V-Stromversorgung über einen PCI Express-Steckplatz hinzufügen.

Diese 2-Port-Seriell-Karte ist hervorragend für industrielle Umgebungen geeignet und bietet 15 KV ESD-Schutz zur Vermeidung von Schäden an verbundenen Geräten bei Stromspitzen und elektrostatischer Entladung. Ein größerer Betriebstemperaturbereich (-30°C bis 75°C) trägt auch zu Einsatzmöglichkeiten in unwirtlichen Umgebungen bei.

Für Geräte mit zusätzlichem Strombedarf verfügt dieser serielle Controller über eine per Jumper wählbare 5V- oder 12V-Stromversorgungsoption (Pol 1 und/oder Pol 9) über einen LP4-Anschluss an der Stromversorgung. Für zusätzliche Flexibilität kann die Stromversorgung per Port einzeln aktiviert oder deaktiviert werden, sodass Sie wählen können, welche Ports Strom bieten.

Diese vielseitige RS232-Karte unterstützt Hochgeschwindigkeits-Serielldatenraten bis zu 921,6 Kbit/s und ist kompatibel mit PCIe Gen 2.0-Spezifikationen für zusätzliche Bandbreite. Um die Installationsoptionen zu maximieren, ist die 2-Port-Karte mit einem Standard Profile-Slotblech ausgestattet und wird mit einem optionalen Low Profile-/Halbhöhen-Slotblech für die Installation in kompakten Computern geliefert.

Mit lebenslanger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Schützen Sie Ihr System vor Schäden mit integriertem ESD-Schutz
  • Kommunizieren Sie effizient mit angeschlossenen Geräten mit High Speed-921-Kbit/s-Unterstützung
  • An Stromversorgung angeschlossene serielle Geräte an Pol 1 und/oder Pol 9 mit flexiblen Stromversorgungseinstellungen pro Port

Anwendungen

Überwachung/Steuerung von Industriemaschinen einer Montagestraße oder in einer Produktionsumgebung

Verkaufsstellen im Einzelhandel, bei denen Bedarf zur Steuerung von Tastaturen, Registrierkassen, Rechnungsdruckern, (Magnet-) Kartenlesern, Waagen und auf Säulen befindlichen Anzeigen besteht.

Geldausgabeautomaten-Steuerzentralen in entweder Standard- oder Low-Profile-Ausführung für die Steuerung der seriellen Geräte, z. B. Bargeldausgabe, Kartenleser, Magnetkartenleser, Drucker, Tastatur/Ziffernfeld oder Pen-Pad.

Selbstbedienungsautomaten und Verkaufsstellen, die serielle Geräte wie Waagen, Touchscreens, Magnetkartenleser, Barcodeleser, Rechnungs- und Labeldrucker ansteuern

Verwendet für die Steuerung mehrerer Überwachungs-/Sicherheitskameras in Parkzonen, Bürogebäuden usw.

Installation von Standard-Geldausgabeautomaten ("Bankomaten") für die Steuerung von Tastatur, Belegdrucker, Kartenleser, Magnetkartenleser, LCD-Touchscreens, Kamerasteuerung usw.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie Lifetime
Hardware
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Exar - XR17V352
Industrienormen PCI Express Base Specification 2.0
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Portart Integriert auf Karte
Ports 2
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 5, 6, 7, 8
FIFO 256 Bytes
Flussregelung Keine, Xon/Xoff, RTS/CTS, DTR/DSR
Max. Baudrate 921,6 Kbit/s
Parität Even, Odd, Mark, Space, None
Serielles Protokoll RS-232
Stoppbit 1, 1.5, 2
Überspannungsschutz 15 KV ESD
Steckverbinder
Externe Ports 2 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x1 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer PCI Express-Steckplatz
Verfügbarer LP4-Stromanschluss (wenn zusätzlicher Strom für angeschlossene Geräte erforderlich ist)
Umwelt
Betriebstemperatur -30°C to 75°C (-22°F to 167°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 18 mm [0.7 in]
Produktgewicht 59 g [2.1 oz]
Produkthöhe 98 mm [3.9 in]
Produktlänge 121 mm [4.8 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 171 g [6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express serielle Karte
2 - Low Profile-Slotbleche
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012
Linux 2.6.x to 4.4.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Stromausgang und ESD-Schutz
PEX4S553S
4 Port RS232 PCI Express Schnittstellenkarte mit Stromausgang und ESD-Schutz

Fügen Sie über einen PCI-Express-Steckplatz vier RS232-Ports mit ESD-Schutz und wählbarer 5-V- oder 12-V-Stromversorgung hinzu

172,99 € ohne USt
186,83 € mit USt
4 Port RS23 PCI Schnittstellenkarte - PCI 4x RS-232 Adapter Karte mit Stromausgang
PCI4S954PW
4 Port RS23 PCI Schnittstellenkarte - PCI 4x RS-232 Adapter Karte mit Stromausgang

Rüsten Sie Ihren Computer mit vier seriellen RS232-Schnittstellen mit wählbarem 5V- oder 12V-Ausgang über den PCI-Steckplatz auf

129,99 € ohne USt
140,39 € mit USt
4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485
PEX4S232485
4 Port Serielle PCI Express Schnittstellenkarte - 2 x RS232 2 x RS422 / RS485

Fügen Sie Ihrem PC zwei serielle RS232- und zwei serielle RS422/485-Ports über einen PCI Express-Erweiterungssteckplatz hinzu.

158,99 € ohne USt
171,71 € mit USt
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
ICUSB2324I
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig

Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

121,99 € ohne USt
131,75 € mit USt
2 Port RS232/422/485 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit ESD-Schutz
PCI2S232485I
2 Port RS232/422/485 Seriell PCI Schnittstellenkarte mit ESD-Schutz

Zwei serielle Geräte steuern und mit ihnen kommunizieren, sogar bei verschiedenen RS232- und RS485-Protokollen

188,99 € ohne USt
204,11 € mit USt

Zubehör