StarTech.com

RS232 auf TTL Serial Konverter / Wandler - DB9, Bu/St

Konvertieren Sie ganz einfach ein serielles RS232-Signal (-12 bis +12 V) in ein logisches Transistor-Transistor-Signal (0 bis +5 V)

Produkt-ID: IC232TTL

  • Bietet einfache RS232-auf-TTL-Seriell-Konnektivität
  • Unterstützt bidirektionale Kommunikation mit Baudraten von bis zu 115,2 Kbit/s
  • Schnelle, problemlose Konfiguration ohne Treiber oder Software
Sehen Sie mehr
  • Geringer Platzbedarf, kompaktes Design
  • Robustes Design mit erweitertem Betriebstemperaturbereich
45,99 € EUR ohne USt
49,67 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Chipset-ID Texas Instruments - CD4093
Industrienormen RS232
TTL (Transistor-Transistor-Logik)
EIA/TIA
Portart Kabel-Adapter
Ports 1
Schnittstelle Seriell
Leistung
Datenbit 7, 8
Flussregelung Softwareflusssteuerung
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Baudrate 115,2 Kbit/s
Max. Kabellänge 5 m [16.4 ft]
Parität None, Odd, Even, Mark, Space
Serielles Protokoll RS-232 / TTL
Stoppbit 1, 1.5, 2
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Buchse
1 - DB-9 (9-polig, D-Sub) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Freies/r TTL-DB-9-Seriell-Gerät/Anschluss
Freies/r TTL-DB-9-Seriell-Gerät/Anschluss
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit 5 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 34 mm [1.3 in]
Produktgewicht 22 g [0.8 oz]
Produkthöhe 1.5 cm [0.6 in]
Produktlänge 63 mm [2.5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 17.1 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Versandgewicht (Verpackung) 81 g [2.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - RS232-Seriell-auf-TTL Konverter
1 - Anleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel
ICUSB232D
1 Port USB auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter mit 1,8m USB Kabel

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen RS232-Seriell-Port über ein abnehmbares USB-Kabel hinzu

18,99 € ohne USt
20,51 € mit USt
USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St
ICUSB232V2
USB auf Seriell RS232 / DB9 Adapterkabel - St/St

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu.

18,99 € ohne USt
20,51 € mit USt
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel
ICUSBANDR232
Micro USB auf RS232 / DB9 Seriell Adapter für Android mit USB Ladekabel

Fügen Sie einem Android-Smartphone oder Tablet über Micro USB mit USB-Ladefunktion einen seriellen RS232-Anschluss hinzu

40,99 € ohne USt
44,27 € mit USt
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD
ICUSB232IS
Industrieller USB auf RS232 Adapter mit 5KV Isolation und 15KV ESD

Fügen Sie einen galvanisch isolierten RS232-Seriell-Port mit ESD-Schutz über einen USB-Port hinzu - DIN-Schienenmontage

99,99 € ohne USt
107,99 € mit USt
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321F
FTDI USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen serielle RS232-Port mit COM-Beibehaltung über USB hinzu.

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
FTDI USB to Serial Null Modem DCE Adapter Cable
ICUSB232FTN
1 Port USB Nullmodem RS232 Adapter Kabel - USB 2.0 auf Seriell DB9 mit FTDI Chipsatz

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop eine serielle RS232 Null-Modem--Schnittstelle über USB hinzu.

30,99 € ohne USt
33,47 € mit USt
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)
ICUSB2321X
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM)

Fügen Sie einen seriellen RS-232-Port mit COM-Retention zu jedem Laptop oder Computer mit einem USB-Port hinzu.

39,99 € ohne USt
43,19 € mit USt
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig
ICUSB2324I
4 Port USB auf Seriell RS232 Adapter Hub - Industriell DIN-Schienen/ Wandmontagefähig

Fügen Sie 4 DIN-Schienen-montierbare RS232-Seriell-Ports über USB zu einem beliebigen System hinzu

121,99 € ohne USt
131,75 € mit USt

Zubehör