StarTech.com

USB-C auf Parallel Druckerkabel

Fügen Sie einen parallelen Port über den USB-C-Port Ihres Laptops oder Desktop-PCs hinzu und schließen Sie einen parallelen DB25-Drucker an.

Produkt-ID: ICUSBCPLLD25

  • Schließen Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop oder Desktop-PC an einen DB25-Drucker an.
  • Kompatibel mit Windows ®, Linux ®, und MacOS
  • Wandelt einen verfügbaren USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Desktop-PC in einen DB25-Parallelanschluss um
  • Einfache Plug and Play-Installation
65,99 € EUR ohne USt
71,27 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB-C
Chipset-ID Prolific - PL2305
Ports 1
Schnittstelle Parallel
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 1,5 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Stecker
1 - DB-25 (25-polig, D-Sub) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows? 7, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? 10.11 und 10.15
Linux 2.6.x bis 4.4x nur LTS-Versionen
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Ein verfügbarer USB-C-Port
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Feuchtigkeit 0 bis 80% relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktgewicht 92 g [3.2 oz]
Produktlänge 1.8 m [6.1 ft]
Verpackungsinformationen
Package Height 10 mm [0.4 in]
Package Length 22 cm [8.7 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Versandgewicht (Verpackung) 108 g [3.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Paralleles Druckeradapterkabel
1 - Kurzanleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows? 7, 8.1, 10
Windows Server? 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X? 10.11 und 10.15
Linux 2.6.x bis 4.4x nur LTS-Versionen

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel
ICUSB1284D25
USB auf Parallel Adapter Kabel 1,8m - Centronics DB25 / IEEE1284 Druckerkabel

Fügen Sie einen parallelen DB25-Port zu jedem PC oder Laptop mit einem freien USB-Port hinzu.

22,99 € ohne USt
24,83 € mit USt
1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St
ICUSB1284
1,9m USB auf Parallel Kabel - Centronics Druckerkabel/ Adpter - St/St

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
3m USB auf Parallel Adapter Kabel - Centronics / IEEE1284 Druckerkabel

Fügen Sie Ihrem Desktop-Computer oder Laptop einen Centronics-Parallelport über USB hinzu.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
USB 2.0 auf Seriell Adapter - USB zu RS232 / DB9 Konverter (COM) 0,3m

Fügen Sie Ihrem Desktopcomputer oder Laptop einen seriellen RS232-Port über USB hinzu mit COM-Port-Beibehaltung.

27,99 € ohne USt
30,23 € mit USt

Zubehör