StarTech.com

Mini 4 Port USB 2.0 Hub - Silber

4 externe USB 2.0 Ports in einem kompakten und transportablen Gehäuse

Produkt-ID: ST4200MINI

  • TAA Compliant
  • Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen und bietet Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s.
  • Ultrakompaktes und mobiles Taschenformat
Sehen Sie mehr
  • Strom direkt aus dem USB-Port.
  • Plug und Play- und Hot Swap-kompatibel
10,99 € EUR ohne USt
11,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen USB 2.0
Ports 4
Schnittstelle USB 2.0
Leistung
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Steckverbinder
Externe Ports 1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Stecker
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen USB 2.0-Geschwindigkeiten nur bei USB 2.0-Computer möglich
USB-fähiger Computer
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsstrom 0.5A
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0 to 40
Lagertemperatur 0 to 85
Physische Eigenschaften
Farbe Silber
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 20 mm [0.8 in]
Produktgewicht 0.1 kg [0.1 lb]
Produkthöhe 13 mm [0.5 in]
Produktlänge 90 mm [3.5 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 105 g [3.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - 4 Port USB Hub
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
ST4200USBM
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz

Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.

88,99 € ohne USt
96,11 € mit USt

Zubehör