StarTech.com

4-Port Industrial USB 2.0 Hub mit ESD-Schutz & 350W Überspannungsschutz

Erweiterte Temperatur| 15kV Luft | 8kV Kontakt | Metall | Montierbar | DIN-Schiene | 480 Mbps

Produkt-ID: HB20A4AME

  • Sichert Ihre angeschlossenen Geräte mit einem ESD-Schutz von 15 kV (Luft) und 8 kV (Kontakt)
  • Überspannungsschutz von 350 W an den nachgeschalteten und vorgeschalteten USB-Anschlüssen
  • Montieren Sie den industriellen USB 2.0-Hub bei Bedarf mit integrierten Montagehalterungen oder den im Lieferumfang enthaltenen DIN-Schienen.
Sehen Sie mehr
  • Bietet flexible Stromversorgungseingänge mit großer Reichweite und einem 7-48-V-DC-Klemmleisteneingang
  • Ausgestattet mit einem Multi-Transaction-Translator (MTT) an jedem DFP-Port
270,99 € EUR ohne USt
292,67 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 2.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL852GT
Industrienormen USB 2.0
Ports 4
Schnittstelle USB 2.0
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Max. Datenübertragungsrate 480 Mbit/s
Typ und Rate USB 2.0 - 480 Mbit/s
Überspannungsschutz 350 W an DFP und UFP
Steckverbinder
Externe Ports 1 - Klemmleiste (3 Drähte)
1 - USB B (4-polig) Buchse
4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen Jeder Computer mit einem USB 2.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
4 - Anschlussverbindung
Strom
Eingangsspannung 7 ~ 48 DC
Eingangsstrom 2A
Mit Stromadapter Klemmleiste
Stromverbrauch 14 W
Umwelt
Betriebstemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Feuchtigkeit 5 % ~ 95 % RH
Lagertemperatur -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Formfaktor Industrial
Gehäusetyp Metal
Produktbreite 55 mm [2.2 in]
Produktgewicht 292 g [10.3 oz]
Produkthöhe 3.2 cm [1.3 in]
Produktlänge 95 mm [3.7 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 55 mm [2.2 in]
Package Length 24 cm [9.4 in]
Package Width 17 cm [6.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 504 g [17.8 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 2.0 Hub
1 - 2 m USB-A-auf-USB-B-Kabel
1 - DIN-Schienen-Set
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

7-Port Industrial USB 2.0 Hub with ESD Protection & 350W Surge Protection
HB20A7AME
7-Port Industrial USB 2.0 Hub with ESD Protection & 350W Surge Protection

Extended Temperature| 15kV Air | 8kV Contact | Metal | Mountable | DIN Rail | 480 Mbps

357,99 € ohne USt
386,63 € mit USt
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
ST4200USBM
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz

Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.

88,99 € ohne USt
96,11 € mit USt
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
ST7200USBM
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz

Fügen Sie über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe, an der Wand oder auf DIN-Schienen montierbare USB 2.0-Ports hinzu.

107,99 € ohne USt
116,63 € mit USt
10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz
ST1030USBM
10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage zehn USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu

195,99 € ohne USt
211,67 € mit USt
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) fünf USB Typ-A-Ports und zwei USB Typ-C-Ports hinzu

101,99 € ohne USt
110,15 € mit USt
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

85,99 € ohne USt
92,87 € mit USt
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

85,99 € ohne USt
92,87 € mit USt

Zubehör