StarTech.com

3 Port USB 3.0 Hub für Laptops und Windows basierte Tablets mit Schnellladeport und Geräteständer

Fügen Sie Ihrem Windows-basierten Tablet oder einem beliebigen Laptop USB 3.0-Anschlüsse hinzu, und ergänzen Sie einen separaten Schnellladeanschluss über einen einzigen USB 3.0-Anschluss

Produkt-ID: ST4300U3C1

  • Fügen Sie Ihrem Computer mithilfe dieses strapazierfähigen Hubs, der für Stabilität und Langlebigkeit entwickelt wurde, drei USB 3.0-Anschlüsse hinzu
  • Stellen Sie Ihr Smartphone oder Tablet in einen ausklappbaren Ständer
  • Laden Sie Ihre Mobilgeräte schneller mithilfe des USB-Schnelllade- oder Datenanschlusses (unterstützt USB-Akkuladespezifikation 1.2) - der Anschlussmodus wird durch eine integrierte Taste gewechselt
Sehen Sie mehr
  • 2,1-A-Ladestrom im Schnelllademodus
  • Mit USB 3.0 A-auf-Micro B-Host-Kabel für Verbindung mit Desktopcomputer oder Laptop
  • Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten
  • Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
  • Überstromerkennung und -schutz an jedem USB-Port
29,99 € EUR ohne USt
32,39 € EUR mit USt
Bei Partnern auf Lager:
Wo kaufen

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3520
Industrienormen USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
Ports 4
Schnellladeanschlüsse Ja
Schnittstelle USB 3.0
USB 2.0
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
Max. Datenübertragungsrate USB 3.0 – 5 Gbit/s
MTBF 1,766,523 hours
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
1 - USB 3.0 Micro-B (10-polig, SuperSpeed) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Im Schnelllademodus versorgt der Hub die Samsung Galaxy Tab®, Apple® iPad® und Apple® iPad mini® nur mit Erhaltungsladung
Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt
System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB 3.0-Port
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
1 - Schnellladung
Strom
Ausgangsspannung 5 DC
Ausgangsstrom 4 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 0.8 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp C
Stromverbrauch 20
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Feuchtigkeit 10 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -10°C to 60°C (14°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Weiß und Silber
Formfaktor Desktop
Gehäusetyp Kunststoff
Produktbreite 97 mm [3.8 in]
Produktgewicht 393 g [13.9 oz]
Produkthöhe 2.5 cm [1 in]
Produktlänge 12.6 cm [5 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 75 mm [3 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 14.4 cm [5.7 in]
Versandgewicht (Verpackung) 820 g [28.9 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-Hub mit Ladeanschluss
1 - USB 3.0 A – Micro B-Kabel
1 - Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
1 - Anleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz
ST4300PBU3
4 Port USB 3.0 SuperSpeed Hub - Schwarz

Fügen Sie Ihrem Laptop oder Ultrabook mithilfe dieses schlanken, mobilen Hubs mit längerem Kabel vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu

32,99 € ohne USt
35,63 € mit USt

Zubehör