StarTech.com

Industrieller USB 3.0-Hub 10 Ports und externes Netzteil - Überspannungsschutz (ESD, 350 W)

Industriequalität | 15 kV Luft | 8kV Kontakt | Metall | Montierbar | DIN-Rail | 5 Gbit/s

Produkt-ID: HB30A10AME

  • Sichert Ihre angeschlossenen Geräte mit einem ESD-Schutz von 15 kV (Luft) und 8 kV (Kontakt)
  • Überspannungsschutz von 350 W an den nachgeschalteten und vorgeschalteten USB-Anschlüssen
  • Montieren Sie den industriellen USB-Hub bei Bedarf mit integrierten Montagehalterungen oder den im Lieferumfang enthaltenen DIN-Schienen.
Sehen Sie mehr
  • Bietet flexible Stromversorgung mit einer 7-24-V-DC-Klemmleiste und dem im Lieferumfang enthaltenen externen Netzteil
  • USB-Akkuladespezifikation 1.2 mit bis zu 2,4 A an jedem Port, bis maximal 50 W insgesamt
235,99 € EUR ohne USt
254,87 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp USB 3.0
Chipset-ID Genesys Logic - GL3523
Industrienormen USB-Akkuladespezifikation Rev. 1.2
USB 3.2 Gen 1 - abwärtskompatibel mit USB 3.0, 3.0 und 1.1
Ports 10
Schnellladeanschlüsse Ja
Schnittstelle USB 3.0
USB-C-Geräteanschlüsse Nein
USB-C-Hostanschluss Nein
Leistung
ESD Protection +/-15kV (Air)
+/-8kV (Contact)
Max. Datenübertragungsrate 5 Gbit/s
MTBF 126.106 Stunden
Typ und Rate USB 3.0 – 5 Gbit/s
UASP-Unterstützung Ja
Überspannungsschutz 350 W an DFP und UFP
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 10 - USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps) Buchse
1 - USB Type-B (9-polig) USB 3.0 Buchse
1 - Klemmleiste (2 Drähte)
Software
Betriebssystemkompatibilität Betriebssystemunabhängig; erfordert keine zusätzlichen Treiber oder Software
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt
Dieses Produkt ist nur für die Verwendung mit Klemmleistenstromversorgung bestimmt - Ein Standard-AC-Adapter ist nicht erhältlich
System- und Kabelanforderungen Hostcomputer mit einem freien USB 3.0-Anschluss
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Stromversorgung (Grün)
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 3.25A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.4A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Steckertyp Klemmleiste (2 Drähte)
Stromverbrauch 65W
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5%~95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagertemperatur -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Produktbreite 55.000
Produktgewicht 352.000
Produkthöhe 30.000
Produktlänge 19.8 cm [7.8 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 70.000
Package Length 295.000
Package Width 190.000
Versandgewicht (Verpackung) 1362.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB Hub
1 - USB 3.0-Hostkabel
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, ANZ, UK, EU)
2 - DIN-Schienenklammern
4 - Montageschrauben
1 - Kurzanleitung
Unterstützt jedes Betriebssystem.
Es werden keine zusätzlichen Treiber oder Software benötigt.

Zertifikate

Verwandte Produkte

4x4 USB 3.0 Sharing Switch für Peripheriegeräte
HBS304A24A
4x4 USB 3.0 Sharing Switch für Peripheriegeräte

Nutzen Sie bis zu vier USB-3.0-Geräte gemeinsam an vier unterschiedlichen Computern

128,99 € ohne USt
139,31 € mit USt
10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz
ST1030USBM
10 Port Industrieller USB 3.0 Hub - ESD und Überspannungsschutz

Fügen Sie mit diesem Metall-Hub für DIN-Schienen- oder Flächenmontage zehn USB 3.0-Ports (5 Gbit/s) hinzu

195,99 € ohne USt
211,67 € mit USt
4 Port USB Hub - Metall - USB-A zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30A3A1CST
4 Port USB Hub - Metall - USB-A zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB Typ-A-Ports und einen USB-Type-C-Port hinzu

81,99 € ohne USt
88,55 € mit USt
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0
HB30C3A1CST
4 Port USB C Hub - Metall - USB-C zu 3x USB-A und 1x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) drei USB-Typ-A-Ports und einen USB Typ-C-Port hinzu

85,99 € ohne USt
92,87 € mit USt
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0
HB30C5A2CST
7 Port USB Hub - Metall - USB-C zu 5x USB-A und 2x USB-C - USB 3.0

Fügen Sie Ihrem Computer mit USB-C mit diesem montierbaren USB 3.0-Hub (5 Gbit/s) fünf USB Typ-A-Ports und zwei USB Typ-C-Ports hinzu

101,99 € ohne USt
110,15 € mit USt
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz
ST4200USBM
Industrieller 4 Port USB 2.0 Hub - Montierbarer USB Metall Hub in Schwarz

Machen Sie aus einem einzelnen USB 2.0-Anschluss vier robuste externe USB 2.0-Anschlüsse.

88,99 € ohne USt
96,11 € mit USt
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz
ST7200USBM
Industrieller montierbarer 7 Port USB 2.0 Hub - Schwarz

Fügen Sie über einen einzigen USB-Anschluss 7 externe, an der Wand oder auf DIN-Schienen montierbare USB 2.0-Ports hinzu.

107,99 € ohne USt
116,63 € mit USt
4-Port Industrial USB 2.0 Hub mit ESD-Schutz & 350W Überspannungsschutz
HB20A4AME
4-Port Industrial USB 2.0 Hub mit ESD-Schutz & 350W Überspannungsschutz

Erweiterte Temperatur| 15kV Luft | 8kV Kontakt | Metall | Montierbar | DIN-Schiene | 480 Mbps

270,99 € ohne USt
292,67 € mit USt
7-Port Industrial USB 2.0 Hub mit ESD-Schutz & 350W Überspannungsschutz
HB20A7AME
7-Port Industrial USB 2.0 Hub mit ESD-Schutz & 350W Überspannungsschutz

Erweiterte Temperatur| 15kV Luft | 8kV Kontakt | Metall | Montierbar | DIN-Schiene | 480 Mbps

357,99 € ohne USt
386,63 € mit USt

Zubehör