StarTech.com
Demnächst verfügbar

7-Port USB Ladestation mit 5x 1A Ports und 2x 2A Ports

USB-Ladegerät für mehrfach Geräte | Standalone | Wandhalterung

Produkt-ID: ST7C51224EU

  • Laden Sie mehrere Geräte gleichzeitig mit fünf 1A- und zwei 2A-Anschlüssen auf
  • Nutzen Sie Ihre Steckdosen anderweitig dank einer konsolidierten Ladestation
  • Befestigen Sie die Ladestation mit der mitgelieferten Halterung an einem Tisch oder an der Wand
Sehen Sie mehr
  • Sparen Sie Platz auf Ihrem Schreibtisch, Arbeitstisch oder Konferenztisch dank des kompakten Designs der Station
  • Unterstützt intelligente Ladefunktionen
87,99 € EUR ohne USt
95,03 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Industrienormen USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
Ports 7
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 7 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Buchse
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Strom
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 5 A
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.5 A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 60
Umwelt
Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Feuchtigkeit 20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium
Produktbreite 45 mm [1.8 in]
Produktgewicht 126 g [4.4 oz]
Produkthöhe 2.4 cm [0.9 in]
Produktlänge 11 cm [4.3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 95 mm [3.7 in]
Package Length 98 mm [3.9 in]
Package Width 23.5 cm [9.3 in]
Versandgewicht (Verpackung) 600 g [21.2 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB-Ladestation
1 - Wandmontage-Slotblech
4 - Gummifüße
1 - Benutzerhandbuch
1 - Netzadapter
4 - Montageschrauben

Zertifikate

Zubehör