StarTech.com

Thunderbolt 3 Gehäuse mit 2 Port 10GbE Netzwerkkarte - mit DisplayPort Monitor Port

Mit diesem Thunderbolt 3-PCIe-Erweiterungsgehäuse können Sie Ihr Thunderbolt 3-fähiges Gerät über ein externes PCIe-Gehäuse mit einem 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerk verbinden

Produkt-ID: BNDTB310GNDP

  • Fügen Sie Ihrem Thunderbolt 3-Desktop oder Laptop-Computer 10-GbE-Konnektivität hinzu
  • Aktualisieren Sie Ihre Peripheriegeräte, ohne Ihr Gehäuse aktualisieren zu müssen, indem Sie einfach Ihre PCle-Karte auswechseln.
  • Zusammenbau und Installation sind einfach mit nur einem Schraubendreher möglich
921,99 € EUR ohne USt
995,75 € EUR mit USt

Überblick

Diese Thunderbolt™ 3-auf-10-GbE-Netzwerkkarte ermöglicht es Ihnen, Ihr Thunderbolt 3-fähiges Gerät mit einem 10-Gigabit-Ethernet zu verbinden. Dieser Adapter kombiniert das StarTech.com Thunderbolt 3-PCIe-Erweiterungsgehäuse (TB31PCIEX16) und die PCI Express-10-G-Netzwerkkarte (ST10GPEXNDPI) mit zwei Steckplätzen, und bietet Ihnen so einen DisplayPort-Ausgang, einen zusätzlichen Thunderbolt 3-Anschluss und zwei 10-GbE-Anschlüsse.

Abbildung der Produktrückseite mit Beschreibung der Anschlüsse

Zuverlässige, leistungsstarke und flexible Multi-Mode-Konnektivität

Für diese 10G-Netzwerkkarte wird der Intel® X550-Chipsatz mit Intel® Virtualization Technology für Konnektivität verwendet. So bietet die Karte die Leistung und die erweiterten Funktionen, die Sie für zuverlässige Netzwerkverbindungen benötigen.

Einfache Installation und ebenso einfacher Zusammenbau

Sie können dieses Thunderbolt 3-auf-10-GbE-Netzwerkkartengehäuse mit nichts weiter als einem Kreuzschlitzschraubendreher in wenigen Minuten zusammenbauen und verbinden. Sie kann einfach über einen einzelnen Thunderbolt 3-Anschluss mit Ihrem Computer verbunden werden.

Passen Sie Ihr Gehäuse an

Das Thunderbolt 3-Gehäuse passt nicht nur ausgesprochen gut mit der 10-GbE-Netzwerkkarte zusammen, die Netzwerkkarte kann auch für andere Funktionen und eine unterschiedliche Leistung mit anderen PCIe-Karten ausgetauscht werden. Mit dem zusätzlichen TB3-Anschluss und DP-Ausgang, die in das Gehäuse eingebaut sind, können Sie zu jeder Zeit erweiterte Bildschirme anschließen, um mühelos zu multitasken.

Der TB31PCIEX16 und ST10GPEXNDPI werden von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie angeboten.

Anwendungen

Rüsten Sie Ihren Arbeitsplatzrechner für mehr Leistung, erweiterte Funktionen und höhere Zuverlässigkeit auf

Rüsten Sie einen 10/100/1000-Ethernet-Port Ihres Computers für 10GbE-Netzwerkfunktion auf

Ideal für hoch beanspruchte Datenbankserver und geschäftskritische Systeme, die redundante Netzwerkkonnektivität benötigen

Fügen Sie einem alten System ohne Netzwerkfähigkeit einen Ethernet-Port hinzu.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Bustyp PCI Express
Thunderbolt 3
Chipset-ID Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540
PCIe Card: Intel - X550AT
Gebläse 1 - 92 mm
Geräuschpegel 24.55 dB
Industrienormen IEEE 802.3an (10GBASE-T)
IEEE 802.3ab (1GBASE-T)
IEEE 802.3u (100BASE-T)
PCI Express Rev 3.0
Thunderbolt 3
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Lüfter Ja
Lüfterlagertyp Hülsenlager
Luftzirkulationsrate 14.06 CFM
Ports 5
Schnittstelle RJ45 (10-Gigabit-Ethernet)
ThunderBolt
Leistung
Auto MDIX Ja
Bandbreite 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 )
Full Duplex-Unterstützung Ja
Jumbo Frame Support 9K max.
Kompatible Netzwerke 10 Gbps/5G/2.5G/1G/100 Mbps
Max. Datenübertragungsrate 40 Gbit/s (Thunderbolt 3)
Promiscuous Mode Ja
Typ und Rate Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Unterstützte Protokolle IEEE 802.3X (Flow Control Support)
IEEE 802.1q (VLAN tagging)
Steckverbinder
Externe Ports 2 - RJ-45 Buchse
2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Buchse
1 - DisplayPort (20-polig) Buchse
Interne Ports 1 - PCI Express x16 Buchse
Steckverbindertyp(en) 1 - PCI Express x4 Stecker
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Das Erweiterungsgehäuse unterstützt keine Grafikkarten.
Dieses Erweiterungsgehäuse versorgt Ihren Laptop nicht mit voller Leistung, liefert jedoch 15 W Strom, was bei manchen Laptops, wie dem MacBook Pro, zu einer längeren Ladezeit führt. Wenn das Dock mit Ihrem Host-Laptop verbunden ist, erscheint möglicherweise ein Ladesymbol auf dem Bildschirm. Dieser Vorgang reicht nur aus, um den Laptop im Ruhezustand aufzuladen, und der Ladevorgang wird längere Zeit dauern.
5K-Unterstützung wird ausschließlich bei Verwendung eines Thunderbolt 3-5K-Monitors erreicht. DisplayPort-5K-Monitore funktionieren nicht mit diesem Erweiterungsgehäuse.
Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.
Bestimmte Monitore können beim Anschluss über DisplayPort auf 4K bei 30 Hz begrenzt sein. Dazu gehören die nachstehenden Monitor-Modelle: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (diese Modelle werden auf 4K bei 30 Hz eingestellt).
*Bei Anschluss eines Bildschirms an einen der Thunderbolt 3 USB-C-Ports ist je nach Eingang Ihres Bildschirms möglicherweise ein USB-C-Videoadapter erforderlich.
Der sekundäre Thunderbolt 3-Port kann auch für den Anschluss von USB 3.1 (10 Gbps) USB-Type C-Geräten, wie z. B. USB 3.1-Hubs, verwendet werden. Abwärtskompatibel mit USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) und USB 2.0.
System- und Kabelanforderungen Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Strom
Ausgangsspannung 12 DC
Ausgangsstrom 5.417A
Eingangsspannung 100 ~ 240 AC
Eingangsstrom 2A
Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp N
Stromverbrauch 65
Umwelt
Betriebstemperatur Chassis: 5°C to 35°C (41°F to 95°F)
PCIe Card: 5°C to 50°C (41°F to 122°F)
Feuchtigkeit Gehäuse und PCIe-Karte: 20-80 % RH
Lagertemperatur Chassis: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Aluminium und Stahl
Kabellänge 500 mm [19.7 in]
Produktbreite 142 mm [5.6 in]
Produktgewicht 1.6 kg [3.6 lb]
Produkthöhe 82 mm [3.2 in]
Produktlänge 280 mm [11 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 3.5 kg [7.7 lb]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Thunderbolt 3-PCIe-Erweiterungsbox
1 - Thunderbolt 3-Kabel
4 - Gummifüße
1 - Netzwerkkarte
1 - Universal-Stromadapter (NA/JP, UK, EU, ANZ)
1 - Low Profile-Slotblech
2 - Kurzanleitungen

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016

Zertifikate

Zubehör