StarTech.com

PCI Express Wireless N Adapter 300 Mbit - WLAN Netzwerkkarte 802.11 b/g/n 2T2R

Fügen Sie Ihrem Desktop-PC mit PCIe-Steckplatz Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität hinzu

Produkt-ID: PEX300WN2X2

  • 2 Sender/2 Empfänger (2x2:2)-Antennenkonfiguration
  • Entspricht dem Standard IEEE 802.11n, mit Unterstützung für drahtlose Datenbandbreiten bis zu 300 Mbit/s
  • Abwärts kompatibel mit IEEE 802.11b/g-Standards für Verbindungen mit bis zu 11/54 Mbit/s jeweils mit Drahtlos-B und Drahtlos-G Netzwerken
Sehen Sie mehr
  • Unterstützte Sicherheitsfunktionen: WEP (64-128-bit), WPA, WPA2, WPS
  • Unterstützung für WMM/WMM-PS Quality of Service (QoS)
  • Unterstützung für Infrastruktur und Ad-Hoc-Netzwerkmodi
  • Doppelte, abnehmbare 2dBi-Antennen
  • Mit Low-Profile-/Halbhöhen-Installationshalterung
32,99 € EUR ohne USt
35,63 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Antennenkonfiguration 2x2:2 (TxR:S)
Bustyp PCI Express
Chipset-ID Ralink - RT5392
Industrienormen IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE802.11n
Kartentyp Standard Profile (LP-Slotblech mitgeliefert)
Schnittstelle Drahtlos
Leistung
Bandbreite 20/40 MHz
Frequenzbereich 2.4 GHz ~ 2.484 GHz
Full Duplex-Unterstützung Ja
Max. Datenübertragungsrate 802.11n 300 Mbit/s
Modulation OFDM/DSSS/DBPSK/DQPSK/CCK
Sicherheitsmerkmale TKIP/AES
WEP-Datenverschlüsselung
WPA and WPA2-PSK Data Encryption
WPA and WPA2 Enterprise Data Encryption
Unterstützte Protokolle CSMA/CA
Steckverbinder
Steckverbindertyp(en) 2 - RP-SMA (Koax, Reverse Polarity SubMiniature A) Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only
Anzeiger
LED-Anzeiger 1 - Verbindung/Aktivität (grün)
Umwelt
Betriebstemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit 5% bis 95% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Produktbreite 49 mm [1.9 in]
Produktgewicht 38 g [1.3 oz]
Produkthöhe 1.8 cm [0.7 in]
Produktlänge 75 mm [3 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 35 mm [1.4 in]
Package Length 16.5 cm [6.5 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Paketmenge 1
Versandgewicht (Verpackung) 158 g [5.6 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - PCI Express drahtlose Netzwerkkarte
2 - Antenne
1 - Low Profile-Slotblech
1 - Treiber-CD
1 - Anleitung

Kompatibilität

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen
Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2
Linux 2.6.32 to 4.11.x LTS Versions only

Zertifikate

Verwandte Produkte

USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g
USB150WN1X1
USB Wireless Mini Lan Adapter 150Mbit/s - WiFi USB Mini Wlan Adapter 802.11n/g

Rüsten Sie Ihre Desktop-PC oder Laptopcomputer über USB mit Hochgeschwindigkeits-WLAN N-Konnektivität auf.

16,99 € ohne USt
18,35 € mit USt